Volver a la vista general

Integración de señales rápida y exenta de errores con Termination Carrier para MACX Analog Ex

La solución de interfaz universal para la técnica de sistemas

Termination Carrier con amplificadores de separación MACX Analog Ex  

Termination Carrier MACX Analog Ex con dispositivos de carril simétrico estándar

Los Termination Carrier son soluciones compactas para una integración rápida y sin errores de dispositivos de carril simétrico de la serie MACX Analog Ex en tarjetas de entrada/salida de sistemas de automatización.

Mediante el sistema de cableado VARIOFACE preconfeccionado podrá conectar los Termination Carrier rápidamente y sin errores con su sistema de control: Plug and Play.

De este modo, podrá combinar las ventajas de los dispositivos de carril simétrico modulares con las del sistema de cableado Plug and Play para una solución universal para la técnica de sistemas.

Compacto: para una elevada densidad de empaquetado

Armario de control de 80 x 200 cm equipado con Termination Carrier MACX Analog Ex  

Hasta 384 canales en un armario de control de 80 x 200 cm

Ahorre hasta un 30 % de espacio en comparación con las soluciones habituales en el mercado:

  • Construcción compacta: con una altura de 160 mm y una profundidad de 170 mm.
  • Conexiones de sistema dispuestas para el ahorro de espacio: el radio de los cables de sistema no sobresale por encima de los módulos.
  • Soporte para carril simétrico con soporte final integrado, de forma que se pueden yuxtaponer directamente varios Termination Carrier.

Con el Termination Carrier podrá instalar hasta 384 canales en un armario de control de 80 x 200 cm: utilizando dispositivos MACX Analog Ex de 2 canales.

Robusto: para una elevada disponibilidad de la instalación

Concepto de alimentación modular gráfico  

concepto de alimentación modular para una alta disponibilidad

El Termination Carrier es especialmente robusto:

  • perfil de aluminio estable resistente a las vibraciones
  • contorno de carril simétrico integrado para un asiento seguro de los módulos
  • placa de circuito impreso protegida situada en el perfil: desacoplada mecánicamente

Concepto de alimentación modular

Los amplificadores de separación están conectados a través de los conectores para carril simétrico integrados con un módulo de alimentación y de señalización de errores.

De esta manera, la placa de circuito impreso Termination se ejecuta de forma pasiva: no dispone de componentes activos, cuyo fallo requiera el reemplazo del Termination Carrier.

El módulo de alimentación y señalización de errores separado ofrece otras ventajas:

  • alimentación redundante sencilla o bien con desacoplamiento por diodos
  • mensaje de error en caso de fallo de la energía auxiliar, fallo de un fusible y fallo del conductor
  • fusibles intercambiables

Fácil mantenimiento: para una documentación y puesta en servicio simplificadas

Intercambio de módulos hot swap del Termination Carrier  

intercambio de módulos durante el funcionamiento: hot swap

En el Termination Carrier se utilizan exclusivamente dispositivos de carril simétrico estándar; no se precisan dispositivos especiales.

Gracias a ello el Termination Carrier resulta muy fácil de mantener:

  • solo un diseño de ingeniería para carril simétrico normalizado y aplicaciones de sistema
  • integración rápida y segura en la placa de circuito impreso del Termination Carrier con juegos de cable enchufables y codificados
  • conexión en el lado del sistema de control mediante cables de sistema preconfeccionados con adaptador frontal
  • conexiones de sistema y bornes de conexión para módulos de cómodo acceso
  • intercambio de módulos durante el funcionamiento: hot swap

Flexible: para una adaptación óptima

Longitudes de perfil sin paso para tarjeta  

Longitudes de perfil sin paso para tarjeta para números de canales específicos del sistema de control

Además de los Termination Carrier universales con 1:1-Pinning y desacoplamiento de señales HART opcional se ofrecen otras variantes específicas del sistema central, ya sea en la planificación o las realizamos nosotros según sus especificaciones.

  • Longitudes de perfil sin paso para tarjeta para un número de E/S específico del sistema control
  • Adaptaciones específicas y optimizadas en tarjetas de E/S de diversos sistemas de automatización con distintos conectores de sistema y adaptadores frontales.

Cableado de sistema profesional

Los cables de sistema conectan el Termination Carrier con el sistema de automatización  

Integración rápida en tarjetas de E/S específicas del sistema de control

Con los Termination Carrier podrá conectar hasta 16 amplificadores de separación MACX Analog Ex con las tarjetas de entrada y salida de sistemas de automatización.

Mediante el cableado de sistema VARIOFACE preconfeccionado podrá conectar los Termination Carrier de su sistema de control: rápidamente y sin errores.

Los cables disponen de números de canales con un gran número de polos y de conexiones estandarizadas y específicas del sistema de control para por ejemplo:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • otras soluciones individuales

Ejemplo de aplicación: esquema de la instalación típico con cableado punto a punto

En muchas instalaciones de la técnica de procesos hay zonas en las que pueden surgir atmósferas con riesgo de explosión. Los circuitos de medición y control están diseñados con el tipo de protección con seguridad intrínseca: Ex i.

Los amplificadores de separación MACX Analog Ex i y los transductores de medición separan circuitos eléctricos intrínsecamente seguros de los no intrínsecamente seguros en el nivel de interfaz. Estos se ocupan de la limitación segura de la energía conducida a la zona Ex y además se encargan de muchas tareas relacionadas con el tratamiento de señales.

Esquema de la instalación con cableado punto a punto  

Los Termination Carrier y los cables de sistema reducen claramente el gasto de cableado entre el nivel de interfaz y el nivel de control de procesos

Instalación y puesta en servicio rápidas con los cables de sistema Plug & Play

En la zona Ex, los conductores de los dispositivos de campo con seguridad intrínseca se agrupan mediante cajas de distribución en cables principales multifilares. En la zona no Ex, a continuación se le guiará al nivel de interfaz mediante distribuidores de señales. Desde allí, los amplificadores de separación se cablean individualmente con las respectivas tarjetas de E/S.

El Termination Carrier reduce claramente estos elevados costes de instalación y puesta en servicio: mediante el uso de cables de sistema Plug & Play.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar