Volver a la vista general

Dúplex completo con solo una fibra: nuevos adaptadores de medios de fibra óptica con tecnología WDM

Para la transmisión de datos Ethernet mediante cable de fibra óptica normalmente siempre se necesitan dos fibras ópticas. Los nuevos adaptadores de medios Fast Ethernet destacan por una técnica especial: para la comunicación óptica solo se necesita una fibra óptica.

Transmisión óptica mediante Wavelength Division Multiplex

Tecnología WDM  

Transmisión de datos bidireccional mediante tecnología WDM

WDM significa Wavelength Division Multiplex. Este proceso Multiplex utiliza las dos longitudes de onda 1.310 nm y 1.550 nm.

Con ello, es posible un envío y una recepción simultáneos (bidireccional) en una fibra Singlemode: y ello sin limitar la calidad de transmisión ni el ancho de banda. Para una conexión mediante una fibra óptica se utilizan dos dispositivos. El dispositivo A envía al canal TX con 1.310 nm y el dispositivo B recibe con la misma longitud de fibra óptica en el canal RX. A la inversa con 1.550 nm en el otro sentido. De este modo, la conexión solo es posible entre un dispositivo A y un dispositivo B. Los dispositivos se suministran en el set (dispositivo A y B).

Con ayuda de la tecnología WDM, el ancho de banda en redes de fibra óptica existentes puede doblarse mediante el uso de dos pares de adaptadores de medios WDM. A este fin, el cable ya tendido se divide en dos conexiones de red independientes. Si se trata de una instalación nueva, los costes disminuyen, ya que pueden ahorrarse fibras de cable y conectores enchufables.

Regresar arriba

Transmisión óptica con WDM en aplicaciones rotatorias

Para aplicaciones rotatorias  

Los adaptadores de medios de una fibra resultan especialmente adecuados para aplicaciones rotatorias.

Otra de las ventajas de los adaptadores de medios con tecnología WDM la hallamos en las aplicaciones rotativas. Y es que por primera vez es posible una conexión de fibra óptica rentable mediante transmisor giratorio óptico. En aplicaciones giratorias como transferidoras rotativas o instalaciones de energía eólica el reto consiste en transferir energía y señales entre una parte de la instalación fija y una rotativa. Hasta ahora, para la transferencia de datos se han utilizado principalmente transmisores de anillo colector electromecánicos. Sin embargo, en caso de que deban transferirse potencias elevadas, pueden producirse interferencias electromagnéticas, contra las que la técnica de fibra óptica es resistente.

Los adaptadores de medios WDM, que solo funcionan con una fibra óptica, hacen que el uso de un transmisor giratorio óptico resulte muy atractivo. Las denominadas Optical Rotary Joints sufren poco desgaste y muchos fabricantes ya las ofrecen. En comparación con los transmisores giratorios ópticos con varias fibras, el precio se reduce claramente en los dispositivos con una fibra debido a la sencilla estructura. Además de las instalaciones de energía eólica, muchas otras aplicaciones se benefician de las ventajas de la transferencia giratoria óptica. De este modo, se utilizan adaptadores de medios con tecnología WDM por ejemplo en instalaciones de radar, sistemas de accionamiento marítimos, máquinas-herramientas sincronizadas circulares así como la industria del automóvil y el embalaje.

Regresar arriba

Redundancia mediante luz y cobre en aplicaciones rotatorias

Comunicación de datos redundante  

Comunicación de datos redundante

Sobre todo en instalaciones de energía eólica es importante que se garantice una comunicación de datos de alto rendimiento entre el buje y la góndola. En este caso, resulta muy ventajosa una red redundante. Para ello, se utilizan vías de transmisión independientes entre sí para la comunicación de datos.

La transmisión de datos Ethernet estándar se crea mediante dos adaptadores de medios WDM. Para la transmisión de fibra óptica se utiliza un transmisor giratorio óptico con una fibra, integrado en el eje del anillo colector de cobre existente. Este trayecto de transmisión es insensible a CEM, posee separación de potencial y no requiere mantenimiento. El trayecto redundante se crea con ayuda de extensores Ethernet. Para la conexión SHDSL se utiliza el anillo colector existente y la gestión de redundancia se garantiza mediante switches gestionables.

Con ayuda de los nuevos adaptadores de medios WDM, de este modo puede garantizarse una comunicación de datos rentable, potente y fiable. En combinación con los extensores SHDSL de Phoenix Contact, que comunican mediante la conexión de cobre usual del anillo colector, surge una solución orientada al futuro para una red redundante.

Regresar arriba

Funciones de diagnóstico orientadas a la práctica con Link Management

Funciones LFP y FEF  

En caso de interrupción de la red: desconexión del trayecto de transmisión

Los adaptadores de medios de Phoenix Contact ofrecen amplias posibilidades de diagnóstico. De este modo, las funciones Link Management integradas LFP (Link Fault Pass Through) y FEF (Far-End Fault) ofrecen un control de la conexión permanente. Esto garantiza una elevada disponibilidad de la instalación. Entonces, el link a la conexión de fibra óptica se desconecta cuando se constata una pérdida de conexión en el lado de cobre de un adaptador de medios. El adaptador de medios del lado opuesto registra la interrupción del link a través del trayecto de la fibra óptica e interrumpe también la conexión de su segmento de par trenzado.

De este modo, la vía de conexión completa a través del recorrido óptico se comporta de forma transparente, como es el caso en una comunicación de cobre pura. Así pues, ambos lados de la conexión de red pueden reconocer inmediatamente pérdidas de link y reaccionar debidamente. En caso de una conexión redundante, los participantes pueden cambiar automáticamente a la misma. La señalización de la función FEF en los adaptadores de medios permite además en caso de una pérdida de link la localización del segmento defectuoso.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
  • Dúplex completo con solo una fibra: nuevos adaptadores de medios de fibra óptica con tecnología WDM

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar