EtherCAT®

EtherCAT®

El sistema en tiempo real competente

EtherCAT® se ha optimizado para procesos rápidos y síncronos.

Volver a Productos según protocolos

Categorías

EtherCAT® se aplica como un protocolo Ethernet en tiempo real y sus puntos fuertes se hallan en la transmisión rápida y síncrona de datos de proceso. Con tiempos de exploración de menos de 100 µs puede optimizarse el rendimiento de la máquina y mejorarse la calidad de la producción mediante una precisión de regulación más elevada.

Sus ventajas

  • Datos actuales disponibles en cualquier momento gracias al protocolo Ethernet con capacidad de tiempo real
  • Tiempos de marcha cortos: intercambio de datos de proceso "On-the-fly"
  • Elevado rendimiento mediante tiempos de exploración <100µs que aumentan el rendimiento de la máquina
  • Los Distributed Clocks permiten procesos síncronos
  • Optimización de costes: no se precisa ningún hardware Master especial

Alto rendimiento

EtherCAT se ha optimizado para procesos rápidos  

EtherCAT se ha optimizado para procesos rápidos

Mediante el elevado rendimiento, EtherCAT permite la instalación de una sola red en una máquina o instalación. Tanto las E/S como los accionamientos se comunican mediante un solo medio y/o protocolo. Esto no solo facilita la propia instalación, sino que también facilita la ingeniería.
Por este motivo, EtherCAT se ha impuesto especialmente en aplicaciones de la construcción de maquinaria, en las que se requieren un elevado ritmo de la máquina y procesos síncronos. Como ejemplos cabe citar las máquinas empaquetadoras y de tratamiento de madera. Otros sectores son la técnica de medición y ensayo, máquinas automáticas Pick&Place, pero también instalaciones de energía eólica.

Componentes EtherCAT

Componentes para EtherCAT de Phoenix Contact  

Componentes para EtherCAT de Phoenix Contact.

El sistema de E/S Axioline ofrece para EtherCAT componentes de E/S para el armario de control y para la instalación de campo.

Para la instalación en armarios de control

Gracias a un tiempo de actualización de 1 µs, la serie Axioline F es capaz de aprovechar todo el potencial de EtherCAT y convertirse así en el sistema ideal para aplicaciones especialmente rápidas.
La amplia gama del sistema de E/S modular en bloques ofrece la máxima flexibilidad. Junto con el potente acoplador de bus EtherCAT podrá componer su estación EtherCAT según sus necesidades.

Para la instalación en campo

Los dispositivos de la serie Axioline E destacan por la rápida instalación, su robusta mecánica de la carcasa y el manejo especialmente fácil. Además de las funciones digitales usuales, la comunicación IO-Link en este caso también ofrece la máxima flexibilidad. Según el requisito, se dispone de dos tipos de dispositivos (metal y plástico).

Conductores y conectores enchufables

Como medio de transmisión, Phoenix Contact ofrece conductores probados y preconfeccionados así como conectores enchufables confeccionables con la técnica de conexión RJ45 o M12.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Más información