Herramienta electrónica

Herramienta electrónica

Precisa y cómoda

Herramienta de filigrana para todas las labores de precisión en el ámbito electrónico.

Volver a Herramienta manual

Categorías

Buscar en Herramienta electrónica

Mostrar todos los productos de esta categoría

Labores de montaje ultrafino, ensamblado de placas de circuito impreso, flexionado y corte precisos –saque provecho del especial programa de alicates MICROFOX de Phoenix Contact–. El muelle de doble hoja integrado y el mando antideslizante facilitan un trabajo de precisión.

Sus ventajas

  • Protección de componentes electrónicos mediante versión ESD
  • Alta precisión: tolerancias mínimas en la producción
  • Larga vida útil gracias a componentes y materiales de alta calidad
  • Todo de una sola mano gracias a un amplio programa de productos

Protección contra carga eléctrica

Alicates electrónicos ESD  

Alicates electrónicos ESD

Proteja los componentes electrónicos más sensibles contra descargas electroestáticas (ESD). Los mangos especiales de los alicates electrónicos ESD son de plástico conductor. La energía electroestática se descarga así de forma lenta y controlada.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636