Cajas para exteriores ECS

Cajas para exteriores ECS robustas para aplicaciones en el interior y el exterior

Máxima protección para su electrónica

Las cajas para exteriores ECS protegen con fiabilidad la electrónica frente al polvo, la suciedad y el agua.

Volver a Cajas de campo

Categorías

Buscar en Cajas para exteriores ECS

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las robustas cajas para exteriores de la serie ECS son la solución ideal para proteger la electrónica sensible tanto en aplicaciones en el interior como el exterior frente al polvo, la suciedad y el agua. Gracias a los índices de protección IP67 e IP69 y a un amplio rango de temperatura de -40 °C a 100 °C, las cajas son ideales incluso para condiciones ambientales exigentes.

Sus ventajas

  • El diseño de la caja permite diferentes grosores de la placa de circuito impreso
  • Tecnología de conexión a placa de circuito impreso probada para una personalización práctica
  • Bloqueo integrado para la protección frente a un aflojamiento no intencionado de la placa de circuito impreso
  • Membrana para compensar la presión opcional para versiones de la caja ventiladas
  • Protección frente a manipulación mediante precinto sencillo

Numerosas posibilidades de aplicación

Numerosas posibilidades de aplicación  

Numerosas posibilidades de aplicación

Las robustas cajas para electrónica ECS son ideales para el montaje mural y en poste y permiten la integración sencilla de placas de circuito impreso de un grosor de 1,59 mm y 2,38 mm.

  • Dimensiones (An/Al/Pr): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Hay modelos ventilados disponibles
  • Protección contra manipulación integrada

 

Diseño de la caja robusto

Diseño de la caja robusto  

Diseño de la caja robusto

Las cajas de la serie ECS ofrecen una protección fiable frente al polvo, la suciedad y el agua hasta un índice de protección IP67/69 y se han concebido para un amplio rango de temperatura de -40 °C a +100 °C.

  • Material: policarbonato PC (UL 94-V0)
  • Colores: gris claro (RAL 7035) o negro (RAL 9005)

Conexiones de equipo individuales

Conexiones de equipo individuales  

Conexiones de equipo individuales

Gracias a la probada tecnología de conexión para equipos puede realizar fácilmente interfaces individuales para señales, datos o potencia. De esta manera, una caja robusta se convierte en una solución electrónica versátil.

  • Conectores para equipos en M5, M8 y M12
  • Para densidades de contactos elevadas con hasta 17 polos, tasas de datos de hasta 10 GBit/s y corrientes de hasta 16 A
  • Obturación fiable también en estado desenchufado

Fijación de placas de circuito impreso integrada

Fijación de placas de circuito impreso integrada  

Fijación de placas de circuito impreso integrada

El bloqueo integrado fija la placa de circuito impreso y la asegura en el interior de la caja.

  • Larga vida útil de su electrónica
  • La placa de circuito impreso no se suelta accidentalmente

Versiones de caja ventiladas

Versiones de caja ventiladas  

Versiones de caja ventiladas

La membrana de compensación de presión garantiza un intercambio suficiente de aire.

  • Membrana de compensación de presión opcional
  • Aumento de la vida útil de la electrónica en el interior de la caja

Precinto sencillo

Precinto sencillo  

Precinto sencillo

Las piezas de la caja se pueden precintar de forma rápida y segura.

  • Protección contra accesos no autorizados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Descargas


Cajas para exteriores ECS

Protegen con fiabilidad la electrónica frente al polvo, la suciedad y el agua.