Volver a la vista general

EV Charge Control Professional

EV Charge Control Professional es un sistema de control de carga programable conforme a IEC 61131 y una solución versátil para la electromovilidad. Integra todas las interfaces necesarias de un poste de carga –comunicación TCP/IP, GSM/UMTS, comunicación en serie, entradas y salidas digitales y analógicas e interfaces de vehículos-  en un dispositivo.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar