Volver a la vista general

Bloques funcionales para sistemas de telecontrol

Sistema de telecontrol Resy+

Resy+ incluye bibliotecas de software que amplían la técnica de control de Phoenix Contact con protocolos para la técnica de telecontrol, p. ej. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ se utiliza p. ej. en la economía de agua, gas y energía. 

Descripción Idioma
Resy101: comunicación en serie según IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Versión: 1.50
alemán/inglés
ResyODP: comunicación basada en GPRS abierta [MSI, 16,2 MB]
Versión: 4.00
alemán/inglés
ResySM21: intercambio de datos según DIN EN 62056-21 entre el controlador y contadores del ámbito de la energía, agua, gas o calor a distancia [EXE, 8,27 MB]
Versión: 1.05
alemán/inglés
ResyNet1F - Biblioteca de telecontrol para SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Versión: 1.12
alemán/inglés
Radioline - Sencilla integración E/S en el nivel de control con el sistema inalámbrico Radioline y su biblioteca de bloques funcionales [EXE, 11,57 MB]
Versión: 1.01
alemán/inglés
ResyDnp3 - Protocolo de telecontrol DNP3 para sistemas de control a partir de ILC 171 ETH 2TX [MSI, 23,28 MB]
Versión: 1005
alemán/inglés

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar