Distribuidores y adaptadores

Distribuidores y adaptadores

Cableado flexible

Máximas posibilidades en la distribución de señales o en la adaptación de distintas interfaces.

Volver a Cableado de sensores/actuadores

Categorías

Buscar en Distribuidores y adaptadores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los adaptadores y distribuidores podrá diseñar su cableado según sus requisitos. Desde snap-in pasando por M8 hasta M12, le ofrecemos una amplia gama de conexiones y construcciones. También podemos crearle su solución individual bajo demanda.

Sus ventajas

  • Potencial de ahorro mediante la distribución y la agrupación de señales
  • Cableado con ahorro de espacio gracias a las variantes de muchos polos
  • Distribuidores apantallados con apantallamiento de 360° para la transmisión y distribución de señales fiable
  • Integración flexible de nuevos equipos mediante adaptadores y distribuidores
  • Menos interfaces mediante distribuidores con cable recubierto por extrusión
  • Distribuidores específicos para el cliente con longitudes de cable individuales bajo demanda

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores