Bloques de distribución

Bloques de distribución

Bloques de distribución listos para conectar

Al utilizar los bloques de distribución ahorrará espacio y tiempo en su distribución de potencial.

Volver a Bornas para carril

Categorías

Buscar en Bloques de distribución

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los bloques de distribución con tecnología de conexión push-in y por tornillo se suministran listos para conectar en distintos números de polos, tipos de montaje y colores. Pueden utilizarse inmediatamente y ampliarse a discreción. De este modo, los bloques de distribución compactos garantizan una distribución de la corriente de carga y de control flexible y rentable. Desembalar, conectar y listo.

Sus ventajas

  • Instalación rápida mediante bloques de distribución listos para conectar con puenteo integrado
  • Gran ahorro de espacio gracias a un tamaño mínimo
  • Opciones de montaje flexibles con ayuda de distintos adaptadores de montaje para el montaje directo o sobre carril DIN, así como variantes adhesivas
  • Asignación por colores de los conductores y de los puntos de embornaje para una instalación intuitiva y segura con once colores
  • Rápida integración de elementos funcionales mediante bloques distribuidores de funciones con el mismo contorno
  • Accesorios estandarizados - Los bloques se pueden ampliar, comprobar y rotular sin pérdida de partición con el accesorio CLIPLINE complete
  • Los bloques de distribución forman parte del sistema COMPLETE line

Bloques de distribución push-in listos para usar – Desembalar, conectar, ¡y listo!

Distribución del potencial fácil y rápida con bloques de distribución push-in listos para conectar  

Distribución del potencial fácil y rápida con bloques de distribución push-in listos para conectar

Los bloques listos para conectar permiten una instalación rápida y sencilla con el puenteo integrado. Los bloques de distribución y de alimentación están disponibles con 4, 6, 12 y 18 puntos de embornaje, así como con placas individuales con dos puntos de embornaje.

Los bloques están disponibles en once colores para garantizar una instalación intuitiva y segura. Además de los bloques de distribución y de alimentación, le suministramos bloques distribuidores de funciones en secciones de 2,5 mm² con seis conexiones de distribuidores.

Los bloques de funciones son bloques separadores con diferentes zonas de interrupción. En el bloque básico de separación se pueden integrar además otros elementos funcionales, p. ej. fusibles. Con ayuda de nuestro configurador puede adaptar los bloques de distribución PTFIX a su sistema de forma óptima.

Bloques distribuidores de funciones PTFIX

Bloques de distribución con propiedades funcionales  

Bloques distribuidores de funciones PTFIX-function

Los bloques distribuidores de funciones PTFIX-function están disponibles en diferentes variantes de interrupción. Los bloques están disponibles con siete puntos de conexión y una sección nominal de 2,5 mm². De esta forma, se pueden conectar a los puntos de conexión interrumpibles secciones de cable de entre 0,14 y 4 mm². La conexión colectiva permite conectar secciones de cable de entre 0,5 y 10 mm².

Las tres variantes de función TG, MT y MTL se diferencian por el tipo de zona de interrupción. La variante TG es un bloque básico de interrupción que, además de cuchillas seccionadoras, aloja conectores de funciones, como cabezas portafusible o distintos componentes. Por el contrario, la variante MT está equipada con una cuchilla seccionadora que se puede abrir de forma segura con un destornillador. La variante MTL también está equipada con una cuchilla seccionadora, solo que esta cuchilla se puede abrir sin herramienta, por lo que esta variante precisa más espacio encima del bloque.

Distribuidores de potencial push-in

Distribuidor de potencial compacto  

Distribuidores de potencial compactos

El distribuidor de potencial compacto ofrece múltiples posibilidades de uso:

  • alimentación de 35 mm² mediante la probada conexión por tornillo exenta de mantenimiento
  • cableado sin herramientas de las diez tomas mediante la sencilla y rápida conexión push-in

Bornas para distribución de potenciales push-in

Distribución de potencial y alimentación sencillas  

Distribución de potencial y alimentación sencillas

Con la borna PTRVB ...-PV se pueden realizar distribuciones de potencial de hasta 32 conexiones y se pueden ampliar a bloques de distribución de potencial a través de puentes enchufables confeccionables.

Con los distribuidores de potencial PTRVB …-FI puede realizar alimentaciones de hasta 6 mm² y 37 A. Para la asignación de potenciales inequívoca se suministran variantes, p. ej. en azul y en rojo.

Bloques de distribución de conexión por tornillo y bloques de conexión de equipos

Bloques de distribución de conexión por tornillo y bloques de conexión de equipos  

Bloques de distribución de conexión por tornillo y bloques de conexión de equipos

La amplia variedad de la familia de productos de los bloques de conexión por tornillo se suministra con una sección nominal de 35 mm² y 125 A para el montaje directo con diferentes números de polos. Los bloques de conexión de equipos y de distribución se marcan con material de rotulación clara e inequívocamente.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Bloques de distribución listos para conectar con conexión push-in

Servicio


Bloques de distribución PTFIX listos para conectar

Con tecnología de conexión push-in: desembalar, conectar y listo.