Rotulación directa láser

Marcador láser de escritorio

Flexible, rápido y sencillo

El marcador láser de escritorio más rápido de su clase.

Volver a Sistemas de impresión y rotulación

Categorías

Buscar en Rotulación directa láser

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con el sistema de rotulación TOPMARK LASER podrá poner en práctica de forma flexible los requisitos de una identificación industrial exigente. Con más de 400 marcadores para el marcado de sus bornes, conductores, cables y dispositivos encontrará la solución óptima para su aplicación.

Sus ventajas

  • Amplia gama de material de marcado para aplicaciones en función de las necesidades
  • Manipular fácilmente mediante una manipulación de materiales automatizada
  • Ahorrar tiempo mediante la integración en el software de planificación y marcado CLIP PROJECT
  • Ahorrar costes y equipos eléctricos mediante rotulación directa

TOPMARK LASER: la tecnología

Marcador láser y material  

Rotulación directa láser con el TOPMARK LASER

Mediante la exclusiva manipulación de materiales y la integración en el software de planificación y marcado CLIP PROJECT, el TOPMARK LASER es el marcador láser de escritorio más rápido de su clase con más de 250 índices por minuto.

Gracias al manejo más sencillo, podrá rotular todos los materiales sin conocimientos especiales sobre láser.

  • Sobre la base de la tecnología láser de fibra de iterbio pulsado
  • Variado espectro de materiales de aluminio, acero, plástico y láminas
  • Rotulación directa láser significa: sin tinta, sin cinta entintada, sin tóner

Rotular rápida y fácilmente

Material de marcado  

Material de marcado para el TOPMARK LASER

Para el TOPMARK LASER se ofrecen más de 400 marcadores de materiales como acero inoxidable, aluminio, ABS, acrílico y policarbonato.

Los materiales de acero inoxidable puede rotularlos de dos formas: mediante arranque de material (grabado) o rotulación mediante revenido. En el caso de la rotulación mediante revenido se logra un cambio de color, con lo que la superficie del material permanece lisa.

  • Para todos los materiales de la línea de productos UCT
  • Manipulación de materiales automatizada: TOPMARK LASER detecta hojas de material entradas automáticamente
  • Rotular rápida y eficazmente: sin ajustes de parámetros que requieren mucho tiempo

 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar