Módulos de diodos

Módulos de diodos

Proteger y desacoplar

Con los módulos de diodos EMG protegerá su instalación frente a polarización y desacoplará mensajes en sistemas de aviso de fallo.

Volver a Control y diagnóstico

Categorías

Buscar en Módulos de diodos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los módulos de diodos EMG en caja para armario de control protegida contra contacto y suciedad podrá integrar elementos de diodos de forma profesional en su instalación.

Sus ventajas

  • Montaje sencillo gracias a la caja para electrónica adaptada al armario de control con grado de protección IP20
  • Montaje rápido sobre carril con pasador de pie
  • Cableado sencillo para el usuario gracias a la tecnología de conexión adaptada a la práctica

Proteger y desacoplar

Módulos de diodos en caja para electrónica adaptada al armario de control  

Módulos de diodos en caja para electrónica adaptada al armario de control

Las conmutaciones de diodos cumplen múltiples tareas en sistemas de control eléctricos y sobre todo electrónicos:

  • desacoplamiento eléctrico de mensajes en sistemas de aviso de fallo
  • diodos extintores de chispas para amortiguar sobretensiones de consumidores inductivos, como válvulas magnéticas o relés de tensión continua
  • suministrables como puerta de diodos con ánodo o cátodo agrupados o como diodos de libre asignación

 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636