Conectores para equipos

Siempre se adaptan

Siempre se adaptan

No importa para qué aplicaciones diseñe su equipo. Aquí descubrirá los conectores para equipos apropiados.

Volver a Cableado de sensores/actuadores

Categorías

Buscar en Conectores para equipos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Convénzase de nuestra amplia gama de productos – también para aplicaciones con números de polos elevados. Para la conexión a su placa de circuito impreso, elija entre el proceso de soldadura por ola o THR (Through-Hole-Reflow).

Sus ventajas

  • Robustos gracias al elevado índice de protección
  • Ahorrar tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON o la confección mediante conexión rápida
  • Flexibilidad – mediante adaptaciones específicas para el cliente de nuestros artículos estándar
  • Conexión confortable gracias a los conectores para equipos modulares

Amplia gama de productos

Conectores para equipos de Phoenix Contact: gama de productos  

Conectores para equipos: gama de productos

En el entorno industrial se plantean múltiples requisitos en cuanto al cableado de sensores/actuadores.

También son múltiples los productos de Phoenix Contact.

Encuentre su conector para equipos – ya sea en M5, M8 o M12, también como pasamuros.

Le suministramos la adaptación óptima al concepto de equipo individual.

Conexión confortable

Conectores para equipos de Phoenix Contact: conexión cómoda  

Conectores para equipos: conexión cómoda

Con los componentes individuales de Phoenix Contact podrá componer usted mismo su conector. Con precisión para su aplicación individual.

Automatización sencilla

Conectores para equipos de Phoenix Contact: automatización sencilla  

Conectores para equipos: automatización sencilla

Elija lo que más le convenga: Phoenix Contact dispone de conectores para equipos y soportes de contactos para procesos de soldadura THR automatizados.

El diseño, la selección de material y la forma del embalaje de los componentes THR se han ajustado directamente a los requisitos de los procesos de equipamiento y de soldadura por reflujo automatizados.

Variantes específicas para el cliente

Soluciones a medida para el cableado de sensores/actuadores de Phoenix Contact  

Soluciones a medida para el cableado de sensores/actuadores

A pesar de la gran variedad de artículos en la gama de conectores industriales, no siempre se pueden solucionar necesidades específicas con el programa estándar.

Aún así queremos desarrollar con rapidez y flexibilidad las soluciones a medida que usted lo necesite: tanto para la construcción de maquinaria como de instalaciones o equipos.

En pocos días, el centro de asistencia para conectores industriales de Phoenix Contact convierte sus necesidades en un producto diseñado a medida.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636