DeviceNet™

La solución de bus de campo universal

La solución de bus de campo universal

El estándar abierto de bus de campo es adecuado para múltiples aplicaciones en la automatización.

Volver a Componentes y sistemas de bus de campo

Categorías

Buscar en DeviceNet™

Mostrar todos los productos de esta categoría

DeviceNet™ es especialmente adecuado para funciones de automatización claramente dispuestas. El motivo de ello es el formato SMS especialmente compacto del protocolo CIP (Common Industrial Protocol). DeviceNet™ cumple la norma europea EN 50325 y está bajo los cuidados de la ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association).

Sus ventajas

  • Menos esfuerzo de cableado gracias a la alimentación de pequeños dispositivos a través de bus
  • Fiable mediante restablecimiento automático de la comunicación
  • Inteligente: reconocimiento automático de dispositivos con dirección repetida

DeviceNet™: comunicación fiable e inteligente

Componentes DeviceNet™ de Phoenix Contact  

Componentes DeviceNet™ de Phoenix Contact

Trabaje de forma eficiente: DeviceNet™ permite accesos múltiples y priorizaciones de mensajes. Pertenece a los sistemas de bus de campo CIP sobre base CAN (Controller Area Network).

Aproveche los conocidos mecanismos CAN para detección de errores también con DeviceNet™.

Otras ventajas

Usted decide: DeviceNet™ puede funcionar en una configuración maestro-esclavo, multimaestro o incluso peer-to-peer.

Además, gracias al protocolo CIP, DeviceNet™ utiliza el modelo de productor/consumidor. Al contrario que muchos otros modelos, permite una transmisión de datos más eficiente.

Componentes para DeviceNet™: modular y en construcción de bloque

Componentes para DeviceNet™  

Módulo flexible de automatización Inline en DeviceNet™

Nuestros acopladores de bus facilitan el funcionamiento del flexible sistema modular de automatización Inline en redes DeviceNet™ en el armario de control.

Disponga una estación Inline de forma individualizada. Mediante el acoplador de bus de campo inserte la estación en cualquier lugar de la red. La arquitectura: el acoplador de bus de campo es un esclavo en la red DeviceNet™ y el maestro en el bus local.

Utilice el módulo de E/S Inline Block para formaciones de E/S bajas y medianas. Gracias a la construcción especialmente plana resulta adecuado para el uso en los espacios más estrechos, como por ejemplo en cajas de bornes.

Para la automatización descentralizada en el campo tiene a su disposición los dispositivos de la familia de productos Fieldline de Phoenix Contact. Los dispositivos cumplen el tipo de protección IP65/67 y se han diseñado para entornos duros próximos a la estación.

En dispositivos Fieldline Stand-Alone, la conexión de bus de campo y los niveles de E/S están integrados directamente. Utilice los dispositivos en el campo en caso de descentralización elevada si se precisan pocos puntos de E/S digitales.

Componentes infraestructurales para DeviceNet™

Componentes infraestructurales para DeviceNet™  

Componentes infraestructurales para DeviceNet™

Por primera vez, con el concepto Repeater modular PSI-REP y PSI-MOS dispone de un sistema modular de infraestructura en la técnica de cobre y de fibra óptica (cable de fibra óptica).

La red está estructurada de manera óptima mediante segmentación de potencial. Por este motivo, con la topología de red dispone de opciones prácticamente ilimitadas.

Al mismo tiempo, se maximizan la velocidad de transmisión y la disponibilidad del sistema: mediante limitación de errores sin reacciones o conceptos de instalación redundantes.

Con los adaptadores de medios de bus de campo de Phoenix Contact podrá cambiar su interfaz DeviceNet a fibra óptica: para una máxima seguridad frente a interferencias y un máximo alcance de transmisión en aplicaciones industriales.

Además: con el puente para DeviceNet y CANopen pueden utilizarse medios de transmisión alternativos como trayectos de módem/DSL, conexiones de radio y redes Ethernet. También son posibles tasas de datos distintas en dos segmentos.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio

Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar