Kits para nuevos desarrollos

Kits para nuevos desarrollos

Desarrollar rápidamente y con optimización de costes

Rápida y fácilmente para una solución propia: con los kits para nuevos desarrollos predefinidos con tecnología de conexión integrada.

Volver a Cajas para carril

Categorías

  • Lista de productos Juego para desarrollo ME-PLC
    Juego para desarrollo ME-PLC

    Plena flexibilidad, mucho espacio para el sistema electrónico y cómodas posibilidades de conexión: esto es lo que le ofrece el juego para desarrollo ME-PLC.

  • Lista de productos Juego para desarrollo RPI-BC
    Juego para desarrollo RPI-BC

    Con el juego para desarrollo RPI-BC podrá construir rápida y fácilmente su propio miniordenador. La carcasa para carril de Phoenix Contact se ha diseñado especialmente para el alojamiento de placas de circuito impreso Raspberry Pi.

  • Lista de productos Juego para desarrollo UM-BASIC
    Juego para desarrollo UM-BASIC

    Para sistemas electrónicos con componentes electrónicos muy desarrollados se ofrece el juego para desarrollo UM-BASIC. La carcasa de perfil puede montarse rápida y fácilmente mediante inserción del sistema electrónico y enclavamiento de las partes laterales.

Buscar en Kits para nuevos desarrollos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los kits para nuevos desarrollos realizará de forma rápida prototipos y equipos de preserie. Los kits para las diferentes líneas de cajas permiten realizar diseños de sistemas electrónicos y soluciones de conexión individuales.

 

Sus ventajas:

  • Rápida y fácilmente para una solución propia mediante los kits para nuevos desarrollos predefinidos
  • Soluciones de caja completas con tecnología de conexión integrada
  • Placas de trama perforada adecuadas para el equipamiento manual
  • Conectores de bus específicos para el diseño de sistemas para equipos completos

Kit para nuevos desarrollos BC

Kit para nuevos desarrollos BC  

Kit para nuevos desarrollos BC

Integre su sistema electrónico para la automatización de edificios en la moderna caja BC.

  • Caja conforme a la normativa según DIN 43880 para distribuidores de instalación en el ancho de construcción de 107,6 mm
  • Bornes para placa de circuito impreso en paso de 5 mm, sección de cable de 1,5 mm2
  • Placa de trama perforada opcional con aprox. 7650 mm2 de superficie de equipamiento para soldar manualmente elementos constructivos THT
  • Unión de módulos de caja individuales entre sí con HBUS opcional mediante carril

 

Kit para nuevos desarrollos EH

Kit para nuevos desarrollos EH  

Kit para nuevos desarrollos EH

Desarrolle y diseñe con el kit para nuevos desarrollos EH soluciones para equipos adaptadas a la aplicación y compactas.

  • Caja plana en ancho de construcción de 45 mm
  • Bornes para placa de circuito impreso en paso de 5,08 mm, sección de cable de 2,5 mm2
  • Placa de trama perforada opcional con aprox. 1600 mm2 de superficie de equipamiento para soldar manualmente elementos constructivos THT 

Kit para nuevos desarrollos ME-IO

Kit para nuevos desarrollos ME-IO  

Kit para nuevos desarrollos ME-IO

Con el kit para nuevos desarrollos de la serie ME-IO podrá desarrollar un sistema de control y de E/S con una gran variedad de entradas y salidas de señales.

  • Caja estrecha en ancho de construcción de 18,8 mm
  • Tecnología de conexión frontal enchufable
  • Placa de trama perforada opcional con aprox. 3400 mm2 de superficie de equipamiento para soldar manualmente elementos constructivos THT
  • Unión de módulos de caja individuales entre sí con TBUS opcional mediante carril

Kit para nuevos desarrollos ME-MAX

Kit para nuevos desarrollos ME-MAX  

Kit para nuevos desarrollos ME-MAX

El kit para nuevos desarrollos ME-MAX resulta óptimo cuando el sistema electrónico debe diseñarse de forma que sea estrecho, pero se precisa mucha superficie de equipamiento en la placa de circuito impreso.

  • Caja estrecha en el ancho de construcción de 22,5 mm
  • Tecnología de conexión enchufable contra contacto de los dedos
  • Placa de trama perforada opcional con aprox. 7400 mm2 de superficie de equipamiento para soldar manualmente elementos constructivos THT
  • Unión de módulos de caja individuales entre sí con ME-TBUS opcional mediante carril

Kit para nuevos desarrollos ME-PLC

Kit para nuevos desarrollos ME-PLC  

Kit para nuevos desarrollos ME-PLC

Plena flexibilidad, mucho espacio para el sistema electrónico y cómodas posibilidades de conexión: esto es lo que le ofrece el kit para nuevos desarrollos ME-PLC.

  • Caja grande en el ancho de construcción de 40 mm para placas de circuito impreso con hasta 15.000 mm2 de superficie de equipamiento
  • Tecnología de conexión frontal enchufable
  • Placa de trama perforada opcional con aprox. 15.000 mm2 de superficie de equipamiento para soldar manualmente elementos constructivos THT

 

Kit para nuevos desarrollos UM-BASIC

Kit para nuevos desarrollos UM-BASIC  

Kit para nuevos desarrollos UM-BASIC

Para sistemas electrónicos con componentes electrónicos muy desarrollados se ofrece el kit para nuevos desarrollos UM-BASIC. La caja de perfil puede montarse rápida y fácilmente mediante inserción del sistema electrónico y enclavamiento de las partes laterales.

  • Caja de perfil en una longitud de 104 mm 
  • Para una longitud de placa de circuito impreso de 100 mm
  • Bornes para placa de circuito impreso en paso de 5,08 mm, sección de cable de 2,5 mm2
  • Placa de trama perforada opcional con aprox. 10.700 mm2 de superficie de equipamiento para soldar manualmente elementos constructivos THT

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Descargas


Caja para electrónica

Set para desarrolladores para la integración electrónica profesional.