Volver a la vista general

Clases de cableado de comunicación industrial

Categorías y características de transmisión

El cableado moderno de comunicaciones se realiza según ISO/IEC 11801. Esta norma para cableado de edificios describe los canales y las categorías de componentes para redes con distintas características de transmisión.

  • Cada clase de canal describe la totalidad del tramo de transmisión.
  • Cada categoría de componente establece los requisitos de cada uno de los componentes.
  • Los correspondientes componentes se aplican en el canal correspondiente.

Por ejemplo:
Con el dimensionamiento de un canal de clase EA con componentes CAT6A conforme a ISO/IEC 11801, AM1 y AM2 se permite por diseño una Ethernet de 10 Gigabits.

Clase de canalCategoría de componentesMáx. FrecuenciaVelocidadAplicaciónNorma
Clase DCAT5100 MHz

100 MBit/s (4 polos)

1 GBit/s (8 polos)

Fast Ethernet, PROFINET

Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Clase ECAT6250 MHz

100 Mbit/s

1 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Clase EACAT6A500 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

Clase FCAT7600 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Clase FACAT7A1000 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

 

40 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

40 Gigabit Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cables y líneas