Sistemas de gestión de datos

Sistema de gestión de datos ACRON

El cronista de instalaciones

El software ACRON es su punto nodal central para registrar, archivar y evaluar datos de proceso.

Volver a Software

Categorías

Buscar en Sistemas de gestión de datos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Tenga a la vista todos los datos de servicio y proceso de toda su instalación. ACRON es la solución de software general con la que podrá registrar, comprimir, transferir y guardar datos. Sobre la base de estos datos, ACRON crea tablas, informes, gráficos y estadísticas. Estos formatos puede configurarlos libremente y adaptarlos a sus requisitos. Gracias a esta flexibilidad, ACRON es la solución óptima para instalaciones, por ejemplo en la gestión de aguas y aguas residuales así como en el sector solar.

Sus ventajas

  • Archivado de larga duración individual gracias a la potente tecnología de bases de datos
  • Informe realizado a medida gracias al análisis y la evaluación de datos flexible
  • Seguridad legal mediante informes inalterables
  • Ahorro de espacio gracias al rápido diseño y la cómoda protocolización

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar