Técnica de medición, control y regulación para la automatización industrial

Para unos procesos bajo control

Automatismos industriales para una alta calidad de señales

Los productos MCR de Phoenix Contact se encargan de una alta calidad de sus señales y garantizan el buen funcionamiento de sus bucles de regulación en la automatización de procesos industriales.

Volver a Productos

Categorías

Buscar en Técnica de medición, control y regulación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Separar, transformar y filtrar señales, monitorizar procesos y regularlos. Nuestros equipos de medición, control y regulación cubren todas las funciones de la transmisión de señales sin interferencias, desde el sensor hasta el nivel de control. ¡Utilice nuestras técnicas de control industrial y regule sus instalaciones fácilmente!

Sus ventajas con nuestra instrumentación industrial

  • Transmisión sin interferencias de señales analógicas, así como medición de temperatura en el campo mediante amplificadores de separación polivalentes y equipos de campo de 2 hilos
  • Visualizar, supervisar y controlar señales analógicas y de temperatura con indicaciones de procesos multifuncionales con nuestros equipos de medición
  • Desde el control de procesos simples, hasta aplicaciones completas de técnica de regulación. Gracias a la técnica de control industrial modular en software y hardware
  • Datos de energía y parámetros de proceso siempre a la vista, con equipos de medición y productos para la monitorización y supervisión
  • Instrumentación industrial para transformar corrientes con cualquier forma de curva, con más de 3000 transformadores de corriente y convertidores de corriente
  • Equipos de medición con protección de interfaces de señales sensibles contra sobretensiones, con descargadores potentes y de rápida reacción

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Vídeo Medidores de potencia EMpro

El camino más rápido hacia la medición de la energía.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar