Marcos de montaje para carril

Marcos de montaje para conectores

Directamente sobre el carril

Con los marcos de montaje para carril dispondrá los insertos de contactos preconfeccionados de forma segura en el carril.

Volver a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Marcos de montaje para carril

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los marcos de montaje para carril podrá realizar una conexión con ahorro de espacio directamente sobre el carril en el armario de control. Tanto si inserta los cables lateralmente o desde abajo en el armario de control: las carcasas empotradas y aéreas tan convencionales se pueden sustituir por simples marcos de montaje.

Sus ventajas

  • Conexión directa al carril que ahorra planos de distribución
  • Elevada estabilidad gracias a plástico industrial o fundición de aluminio a presión robustos
  • Fácil montaje de insertos de contactos HEAVYCON preconfeccionados mediante un marco base abierto
  • Guía de cables cómoda a través del elemento de soporte
  • Uso versátil: compatible con carcasas HEAVYCON

Montaje fácil, rápido y seguro

Marcos de montaje para carril de plástico y metal  

Marcos de montaje para carril de plástico y metal

En la construcción de máquinas e instalaciones resulta necesario unir los diversos cables de datos, señales o potencia con el armario de control con ahorro de tiempo y costes.

La solución: sistemas probados y preconfeccionados, que se montan directamente sobre el carril. De esta forma, se ahorran planos enteros de distribución.

Los marcos de montaje para carril HC-CIF de Phoenix Contact incorporan tanto los insertos de contactos preconfeccionados como las carcasas aéreas HEAVYCON.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636