Cajas para carril

Cajas para carril

Cajas para electrónica para su armario de control

Nuestros sistemas de cajas para armarios de control ofrecen soluciones precisas para sus requisitos.

Volver a Cajas para electrónica

Categorías

Buscar en Cajas para carril

Mostrar todos los productos de esta categoría

Total flexibilidad tanto en la forma, como en el color y la función: las cajas para carril son el embalaje ideal para su electrónica. Estas protegen las placas de circuito impreso, pueden montarse fácilmente sobre el carril DIN y ofrecen interfaces integradas de forma óptima para la transmisión de señales, datos y potencia.

Sus ventajas:

  • Amplio programa de cajas estándar para el montaje sobre carril
  • Montaje de la caja fácil y con ahorro de tiempo
  • Tecnología de conexión universal o integrada de forma fija
  • Múltiples variantes con impresión y mecanizado del surtido específicos para el cliente

Cajas modulares ICS

Cajas para electrónica modulares de la serie ICS para tecnología de conexión variable  

Cajas para electrónica modulares de la serie ICS para tecnología de conexión variable

Las soluciones mediante las cajas para electrónica modulares ICS son tan variadas como los requisitos de equipos de automatización industriales orientados al futuro. Aproveche las ventajas de un sistema de cajas de diferentes tamaños, con tecnología de conexión variable como RJ45, D-SUB, USB y conexiones de antena, así como conectores de bus para carril. La serie se amplía continuamente con anchuras totales y accesorios adicionales.

Cajas modulares BC

Cajas modulares BC  

Cajas modulares BC

Las cajas para electrónica modulares de la serie BC apuestan por aplicaciones orientadas al futuro en la automatización de edificios. Las cajas para electrónica destacan por un diseño moderno, conexiones para placas de circuito impreso versátiles y un eficiente conector de bus para carril.

  • Amplias dimensiones de las cajas
  • Optimizadas para distribuidores de instalación mediante un diseño según DIN 43880
  • Contacto de equipo a equipo a través de conectores de bus multipolares en el carril DIN

Cajas modulares para aplicaciones Raspberry Pi

Cajas modulares para aplicaciones Raspberry Pi  

Cajas modulares para aplicaciones Raspberry Pi

Las cajas para electrónica modulares de la serie RPI-BC se han diseñado especialmente para la integración del miniordenador Raspberry Pi. Las cajas se han diseñado según DIN 43880, son apilables y pueden fijarse sobre el carril DIN o directamente en la pared. Las interfaces opcionales permiten una sencilla ampliación de funciones del ordenador Single Board integrado.

  • Ampliaciones de funciones individuales mediante interfaces opcionales y otros accesorios
  • Montaje rápido y sin herramientas mediante un fácil bloqueo de los elementos de caja
  • Conectores de bus para carril de 16 polos para la comunicación de módulos en serie y paralela

Cajas modulares de la serie ME

Cajas modulares de la serie ME  

Cajas modulares de la serie ME

Con las cajas para electrónica de la serie ME, las placas de circuito impreso equipadas se convierten en módulos electrónicos fáciles de montar. La tecnología de conexión variable, los conectores de bus y la modularidad ofrecen una estructura del equipo orientada a la aplicación.

  • Gran gama de conectividad para la transmisión de señales, datos y potencia
  • Estructura de la caja fácil de montar
  • Conectores para carril DIN o conectores transversales integrados en la caja de forma fija para la comunicación de módulo a módulo

Cajas modulares de la serie ME-MAX

Cajas modulares de la serie ME-MAX  

Cajas modulares de la serie ME-MAX

Cajas para electrónica modulares, funcionales y orientadas al diseño ME-MAX para la electrónica industrial moderna: su tecnología de conexión variable, los conectores de bus y la modularidad ofrecen un diseño del equipo a medida de las aplicaciones.

  • Superficies útiles óptimas para el montaje de placas de circuito impreso, la operación y la visualización
  • Tecnologías de conexión a medida para la transmisión de señales, datos y potencia
  • Contacto de equipo a equipo a través de los conectores de bus en el carril DIN

Cajas multifuncionales de la serie ME-IO

Cajas multifuncionales de la serie ME-IO  

Cajas multifuncionales de la serie ME-IO

El sistema de cajas ME-IO es especialmente adecuado para aplicaciones en las que se dispone de un espacio de montaje reducido. La tecnología de conexión push-in frontal y el diseño compacto permiten diseñar equipos individuales con hasta 54 polos.

  • Anchura total mínima de solo 18,8 mm
  • Tecnología de conexión push-in con sistema Lock and Release para una fácil instalación y desmontaje de los conectores de conexión
  • Los conectores puenteados como conexión TWIN sustituyen las punteras TWIN
  • Se pueden realizar combinaciones versátiles de tapas de caja y de conectores en la parte frontal.

Cajas multifuncionales de la serie ME-PLC

Cajas multifuncionales de la serie ME-PLC  

Cajas multifuncionales de la serie ME-PLC

Las cajas para electrónica multifuncionales de la serie ME-PLC son ideales para aplicaciones que requieren un gran espacio de montaje y una tecnología de conexión frontal. El sistema de cajas ofrece una gran superficie de equipamiento para las placas de circuito impreso y conectores de bus para carril eficientes para la máxima diversidad de aplicaciones.

  • Amplias dimensiones de las cajas
  • Conectores de bus para carril para disposiciones individuales de la placa de circuito impreso
  • Tecnología de conexión para placa de circuito impreso con sistema Lock and Release para una fácil instalación y desmontaje de los conectores de conexión
  • Se puede usar una tecnología de conexión enchufable o soldada fija

Cajas de perfil extruido de la serie UM-BASIC

Cajas de perfil extruido de la serie UM-BASIC  

Cajas de perfil extruido de la serie UM-BASIC

Las cajas de perfil extruido UM-BASIC combinan tiempos breves de montaje y un grado elevado de libertad al seleccionar la tecnología de conexión. El diseño bajo apoya la estructura de módulos electrónicos planos y su montaje sobre carriles DIN estándar o directamente en la pared.

  • Se puede acceder con libertad total a los conectores de conexión para el cableado al tiempo que la electrónica queda protegida frente al contacto con el posicionamiento flexible de las tapas
  • Menor esfuerzo de cableado y rápido montaje con el contacto de bus opcional
  • Conexión de puesta a tierra variable mediante contactos PE que pueden montarse a ambos lados
  • Uso óptimo incluso en caso de empleo de componentes de gran volumen

Perfiles extruidos de la serie UM-PRO

Perfiles extruidos de la serie UM-PRO  

Perfiles extruidos de la serie UM-PRO

La electrónica industrial moderna cada vez es más compacta, descentralizada y cercana a los procesos. Los soportes para montaje flexibles como el perfil extruido de la serie UM-PRO convencen por características que ahorran tiempo y espacio y se pueden usar también a temperaturas elevadas:

  • La poliamida permite su uso hasta 100 °C y con ello también la posibilidad de homologación UL
  • Se puede acceder con libertad total a los conectores de conexión para el cableado al tiempo que la electrónica queda protegida frente al contacto con el posicionamiento flexible de las tapas
  • Empleo óptimo incluso en caso de empleo de componentes de gran volumen

Perfiles extruidos de la serie UM-ALU

Perfiles extruidos de la serie UM-ALU  

Perfiles extruidos de la serie UM-ALU

El sistema de cajas UM-ALU está fabricado completamente en aluminio, ofrece una elevada compatibilidad electromagnética (CEM) y garantiza la plena flexibilidad en el equipamiento. Por este motivo, las cajas son especialmente adecuadas para entornos industriales con un elevado potencial de interferencias electromagnéticas.

  • Altas propiedades de apantallamiento
  • Buenas propiedades térmicas
  • Elevada flexibilidad gracias a diferentes tamaños de perfiles y tapas

Cajas básicas de la serie EH

Cajas básicas de la serie EH  

Cajas básicas de la serie EH

Con las cajas básicas de la serie EH pueden diseñarse fácilmente aplicaciones para equipos universales. Siete anchuras totales, dos profundidades de construcción y tres variantes de tapa ofrecen más de 100 posibilidades de combinación.

  • Montaje sobre carril DIN o mural para fijar convenientemente los equipos según la aplicación
  • Diferentes variantes de tapa
  • Ranura de ventilación integrada
  • Posicionamiento flexible de placas de circuito impreso en las tres dimensiones
     

Kits para nuevos desarrollos

Kits para nuevos desarrollos  

Kits para nuevos desarrollos

Con los kits para nuevos desarrollos realizará de forma rápida prototipos y equipos de preserie. Los kits para las diferentes familias de cajas permiten realizar diseños de sistemas electrónicos y soluciones de conexión individuales.

  • Rápida y fácilmente para una solución propia mediante los kits para nuevos desarrollos predefinidos
  • Soluciones de caja completas con tecnología de conexión integrada
  • Pletinas de trama perforada adecuadas para el equipamiento manual
  • Conectores de bus para el diseño de sistemas para equipos completos

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Descargas

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/subcategory_pages/Electronics_housings_P-01/bf184df7-b458-487a-81f6-a86ac6c22e9d