Adaptadores para carril

Adaptadores para carril

Alojamiento universal de dispositivos

Haga que sus dispositivos sean compatibles con carriles.

Volver a Cajas para electrónica

Categorías

Buscar en Adaptadores para carril

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los adaptadores para carril de Phoenix Contact puede instalar dispositivos y bloques sin problemas de acuerdo con sus ideas. Universales y con una construcción sólida, son la base fiable para una integración de dispositivos profesional en el armario de conmutación.

Ventajas

  • Adaptación óptima de los dispositivos con diferentes anchos de construcción
  • Una vida útil larga gracias a una superficie protegida ante la corrosión en la construcción de metal
  • Montaje sencillo con encaje rápido en el carril según EN 60715
  • Sujeción segura de la electrónica gracias a la construcción estable de metal
  • Alojamiento seguro de dispositivos a través de diferentes perforaciones

La base flexible para su electrónica

Adaptador para carril  

Adaptadores para carril

Los adaptadores de carril DIN son la solución adecuada para instalar de forma segura dispositivos sin pie de montaje normativo, transformadores o elementos voluminosos en carriles. Los adaptadores ofrecen funciones inteligentes para obtener un uso duradero y estable:

  • Sintonía óptima de los dispositivos: elija entre los adaptadores para carril de colada a presión de cinc o los adaptadores para carril de plástico
  • Máxima flexibilidad en el posicionamiento de sus dispositivos gracias a las perforaciones de montaje
  • Ahorre espacio con adaptadores exactos de diferentes anchos y longitudes

 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?q=carril+din&uri=pxc-search%3Awebsite&library=eses

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar