SAI DC con acumulador de energía integrado

SAI DC con acumulador de energía integrado

El mejor en su categoría

EL QUINT UPS con acumulador de energía integrado es especialmente efectivo y ahorra mucho espacio.

Volver a SAI para aplicaciones DC

Categorías

  • Lista de productos UNO UPS
    UNO UPS

    El sistema de alimentación ininterrumpida UNO UPS trabaja con un acumulador de energía integrado con tecnología AGM de plomo.

Buscar en SAI DC con acumulador de energía integrado

Mostrar todos los productos de esta categoría

Totalmente compacto: el SAI DC con acumulador de energía integrado permite un gran ahorro de espacio y un fácil reequipamiento; el módulo SAI DC y el acumulador de energía están unidos en una misma carcasa.

Sus ventajas

  • Combinación inteligente: aproveche todas las ventajas del QUINT UPS en un espacio mínimo
  • Máxima vida útil: el sensor de temperatura integrado de QUINT UPS optimiza corrientes de carga
  • Tiempos buffer prolongados: con batería de fosfato de hierro y litio o acumulador de energía con batería AGM con plomo
  • Montaje flexible: encajar sobre el carril DIN o atornillar el STEP UPS sobre una superficie plana

QUINT UPS: inteligente y estrecho

QUINT UPS  

SAI DC inteligente

El QUINT DC UPS ahorra mucho espacio y puede reequiparse fácilmente en instalaciones existentes. Únicamente debe haber intercalada una fuente de alimentación con 24 V DC y ya se habrá completado la solución SAI.

  • Aprovechamiento de las ventajas de la tecnología IQ: según la temperatura ambiente, el SAI calcula las corrientes de carga óptimas y prolonga así de forma clara la vida útil del acumulador de energía.
  • Coste mínimo de cableado.
  • Acumulador de energía en tecnología AGM de plomo sin mantenimiento.

UNO UPS: compacto y estrecho

UNO UPS  

UNO UPS compacto

El UNO UPS con una potencia de salida de 60 W es adecuado para la línea de fuentes de alimentación UNO POWER. El sistema de alimentación ininterrumpida funciona de forma flexible con tensiones de entrada de 23 a 30 V DC.

  • Con las dimensiones de 110 x 90 x 90 mm usted se decide por la variante compacta de sistemas de alimentación ininterrumpida.
  • El acumulador de energía integrado con tecnología AGM de plomo ofrece largos tiempos buffer: 0,5 A durante 45 minutos, 2 A durante 8 minutos o 2,5 A durante 5 minutos.

STEP UPS: SAI para distribuidores de instalación

STEP UPS  

SAI para distribuidores de instalación

SAI DC para su automatización de edificios: el STEP UPS se ha diseñado especialmente para el uso en distribuidores de instalación.

  • El sistema de alimentación ininterrumpida funciona de forma flexible con tensiones de entrada de 22,5 a 29,5 V DC. El acumulador de energía de iones de litio ofrece, con 24 V, prolongados tiempos buffer: 1 A durante 90 minutos, 2 A durante 45 minutos o 3 A durante 30 minutos.
  • La variante de 12 V funciona con tensiones de entrada de 10 a 16,5 V DC. Con una corriente de salida de 4 A, los STEP UPS respaldan hasta aprox. 45 minutos.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI