Herramientas cortacables

Herramientas cortacables

Precisión con exactitud milimétrica

Aunque cambie de puesto de trabajo siempre estará bien equipado: el equipo compacto puede utilizarlo de forma fija o portátil.

Volver a Máquinas automáticas

Categorías

Buscar en Herramientas cortacables

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ahorre tiempo al construir el armario de control: con las herramientas cortacables de Phoenix Contact. La entrada rápida e intuitiva de la longitud y la cantidad excluye la posibilidad de un manejo incorrecto. El diámetro lo ajusta el equipo automáticamente.

Sus ventajas

  • Manejo intuitivo mediante pantalla y teclas numéricas
  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug & Play
  • Ajuste automático del diámetro mediante sistema de resorte
  • Confortable aceptación de datos, p. ej. de Microsoft Excel

Máquina automática para cortar para cables, hilos trenzados y entubados termorretráctiles

Herramienta cortacables CUTFOX 10  

Herramienta cortacables CUTFOX 10

Con las herramientas cortacables CUTFOX 10 podrá cortar conductores y cables hasta 10 mm² y 8 mm de diámetro con precisión milimétrica.

El manejo resulta especialmente sencillo. Mediante teclas numéricas grandes puede entrar la longitud y el número de recortes. Los rodillos de accionamiento y de guía se adaptan automáticamente al diámetro insertado respectivamente.

Una propiedad especial hace que el manejo resulte todavía más confortable: con el software CUTSOFT suministrado podrá transferir al equipo listas de cableado electrónicas con indicaciones de longitud y otras informaciones de tablas de datos.

Complemento útil

Accesorios CUTFOX 10 C-UN  

Accesorios CUTFOX 10 C-UN

Con el enrollacables CUTFOX 10 C-UN conseguirá tener bajo control anillos de cable y bobinas de cable. Con este accesorio, el material torcido y el desbobinado no intencionado de los cables pertenecen al pasado. De este modo, el material puede conducirse sin averías y bajo una tensión constante.