Soluciones de bloques de distribución específicas para el cliente

Soluciones de bloques de distribución específicas para el cliente

La vía rápida hacia una solución personalizada

Configure con solo unas pocas entradas sus bloques de distribución personalizados.

Los bloques de distribución y las placas individuales PTFIX le ofrecen incontables posibilidades de combinación. Con los nuevos configuradores online, le ayudamos a encontrar su solución de bloques de distribución personalizada. Gracias a menús sencillos, figuras de producto en 2D y 3D e interfaces de usuario intuitivas, con unas pocas entradas podrá configurar sus bloques de distribución. Creación sencilla, pedido sencillo.

Sus ventajas

  • Configurar cómodamente: con unos pocos clics hasta la solución que desea
  • Combinar individualmente: bloques de distribución PTFIX según sus requisitos específicos
  • Visualizar de forma fácil para el usuario: representación en tiempo real de su configuración en 3D
  • Reduzca sus costes de logística mediante el suministro de bloques listos
  • Fácil repetición del pedido de su configuración mediante ID de solución

Configurador para bloques de distribución a medida

Con solo unos pocos clics el configurador le creará el producto deseado. Configure la composición necesaria para su solución de bloques de distribución a partir de bloques y placas individuales. Seleccione uno de los diferentes colores, el tipo de montaje y determine la impresión de los puntos de embornaje. Mediante la configuración crearemos para usted una oferta no vinculante.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Bloques de distribución listos para conectar con conexión push-in