Conexiones para la placa de circuito impreso específicas para el cliente

Configurador para conexiones para la placa de circuito impreso

La vía rápida hacia una solución personalizada

Configure el producto que desee con unas pocas entradas.

Además de nuestro amplio programa estándar le ofrecemos una elevada variedad de adaptaciones específicas para el cliente. Desde la variante de color estándar pasando por impresiones y codificaciones hasta desarrollos completamente nuevos, prácticamente todo es posible.

Sus ventajas

  • Soluciones a medida para sus conexiones de placa de circuito impreso
  • Cartera estándar ampliada para más flexibilidad todavía
  • Gran fidelidad de suministro gracias a los modernos procesos de producción, centros de producción en todo el mundo y mantenimiento de almacén local
  • Configurador con incontables posibilidades de combinación, además disponibilidad inmediata de más de 6000 variantes de artículo de 150 líneas de productos

Configurador para bornes, conectores y regletas de base para placa de circuito impreso

Configuración en línea intuitiva: nuestro moderno configurador en línea le apoya en el camino hacia su solución personalizada. Gracias a los sencillos menús de filtro, las figuras de producto en 2D y 3D así como las interfaces de mando intuitivas, podrá configurar el producto que desea con unas pocas entradas.

Variantes de color

Variantes de color para bornes y conectores para placa de circuito impreso  

Variantes de color

Phoenix Contact ofrece bornes, conectores y regletas de base para placa de circuito impreso en las siguientes variantes de color con condiciones estándar:

  • verde (similar a RAL 6021)
  • negro (similar a RAL 9005), gris claro (similar a RAL 7035)
  • gris (similar a RAL 7042) – solo para conectores
  • azul (similar a RAL 5015) – solo para bornes para placa de circuito impreso
  • Otros colores bajo consulta
     

Impresión

Impresión personalizada de bornes y conectores para placa de circuito impreso  

Impresión personalizada

Para la identificación personalizada de los componentes de conexión, Phoenix Contact ofrece bornes, conectores y regletas de base para placa de circuito impreso con impresión. Las carcasas de artículos negras se imprimen en blanco, todo el resto de colores en negro.

  • Impresión personalizada de cada polo (dos caracteres alfanuméricos o un carácter especial)
  • Proceso de impresión estandarizado
  • Alturas de letra fijas por cada línea de productos
  • Distintos sentidos de impresión
  • Impresiones complejas bajo demanda

Codificación

Conectores y regletas de base codificados para mayor seguridad  

Codificación para seguridad adicional

Para evitar errores al enchufar, Phoenix Contact ofrece conectores y regletas de base codificados. La codificación se realiza mediante la inserción de un perfil codificador, una ficha de codificación o un pin codificador o bien mediante la eliminación de un saliente de codificación.

  • Codificación personalizada de cada polo
  • Distintas soluciones de codificación para todas las líneas de artículos
  • En regletas de base verticales también son posibles codificaciones para la placa de circuito impreso

Solicitar una solución especial

¿Necesita una solución más allá del configurador? Bajo demanda, implementamos sus requisitos con todo detalle, independientemente de si se trata de una variante similar a la serie o un desarrollo completamente nuevo. Con pocas indicaciones podremos desarrollar una solución adecuada para usted:

  • Impresiones de artículos complejas
  • Componentes personalizados como tornillos o pines de soldadura
  • Colores especiales para artículos básicos y accesorios
  • Otros tipos de embalaje como embalaje en cinta

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar