Volver a la vista general

Ejemplos de aplicación

Phoenix Contact le ofrece un amplio surtido de transformadores de intensidad PACT con los componentes adecuados en torno a la medición de corriente –desde la alimentación principal a la sala de control–.

Generación de señales normalizadas

Generación de señales normalizadas con transformadores de intensidad PACT  

Generación de señales normalizadas

El transformador de intensidad transforma la corriente de entrada a 1 A AC o 5 A AC. A partir de esta corriente secundaria, un convertidor de corriente conectado posteriormente genera por ejemplo una señal normalizada de 4...20 mA para postprocesamiento.

Regresar arriba

Control de cargas

Control de cargas con transformadores de intensidad PACT  

Control de cargas

En combinación con un transformador de intensidad, un relé de control de potencia activa puede controlar la carga incluso de grandes motores eléctricos.

Regresar arriba

Gestión de motor

Gestión de motor con transformadores de intensidad PACT  

Gestión de motor

Los transformadores de intensidad PACT permiten el uso de relés de carga con gestión de motor incluso con corrientes elevadas.

Regresar arriba

Circuitos de prueba

Bornes interrumpibles para transformador de medición PACT  

Circuitos de prueba con bornes interrumpibles para transformador de medición

Los bornes interrumpibles para transformador de medición compactos en el sistema CLIPLINE complete protegen sus transformadores de intensidad de forma segura frente a su destrucción. El conector patentado facilita cómodamente el cortocircuito anticipado automático.

Regresar arriba

Técnica de medición de energía

Medición de energía con transformadores de intensidad PACT  

Los transformadores de intensidad PACT transfieren corrientes asignadas a aparatos de medición

El amplio programa de productos de los transformadores de intensidad PACT hace posible todo tipo de aplicaciones en la técnica de medición de energía: con los medidores de energía EMpro postconectados, los parámetros pueden registrarse y visualizarse en el armario de control y transferirse al PLC.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636