Volver a la vista general

Sus ventajas detalladas

Ahorro de espacio y tiempo: fijaciones rápidas para transformadores de intensidad

Con la fijación rápida instale sus transformadores de intensidad PACT en la barra colectora de forma rápida y sencilla. Para ello, solo tiene que introducir la lengüeta de sujeción de la fijación rápida en la ranura de guía del transformador. Dos pasadores de fijación se encargan de proporcionar una sujeción fija.

El montaje sin herramientas con la fijación rápida para transformadores le ofrece las siguientes ventajas:

  • los transformadores pueden montarse a mano, incluso donde no cabe un destornillador.
  • En los pasadores de fijación se ha integrado un bloqueo rápido, de modo que el tiempo de montaje es independiente de la profundidad de enroscado, es decir, la distancia entre la lengüeta de sujeción y la barra colectora.
  • Las puntas de los pasadores de fijación se presionan en la barra colectora apretándolas ligeramente. Esto facilita considerablemente la alineación, sobre todo en caso de alimentación trifásica.
Regresar arriba

Montaje variable y que ahorra espacio

Posibilidades de montaje variables  

Posibilidades de montaje variables

Además de la posición de montaje vertical y horizontal, con los accesorios opcionales todavía dispone de más posibilidades de instalación:

  • sobre el carril simétrico con el adaptador para carril simétrico encajable
  • en la pared del armario de control con pies enchufables extensibles

Todos los transformadores de intensidad PACT tienen un ancho de tan solo 30 mm. Si el espacio es estrecho, móntelos simplemente en posición plana sobre la barra colectora. Así ahorrará espacio –por ejemplo, al medir salidas de antena del carril principal que se va a alimentar–.

Regresar arriba

Separación segura según EN 50178

Separación segura: con los transformadores de intensidad PACT  

Separación segura: con los transformadores de intensidad PACT

Los transformadores de intensidad PACT proporcionan una separación segura según la norma EN 50178. Esto es relevante para el equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos electrónicos.

La norma EN 50178 se diferencia en el tema seguridad de manera clara de la norma de transformadores habitual EN 60044:

  • líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire mayores
  • tensión de prueba más elevada

Los transformadores de intensidad PACT le garantizan que no se produzca una descarga en el lado secundario del transformador. De este modo, se protege a las personas dentro y fuera del armario de control.

Regresar arriba

Comparativa de las tensiones de servicio

La norma EN 50178 prescribe claramente tensiones de choque soportables más elevadas para la comprobación del transformador. En el caso de una comprobación según EN 60044, estos requisitos ya dejan de cumplirse a partir de una tensión asignada de aislamiento de 480 V (L-L). Los transformadores de intensidad PACT poseen líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire considerablemente más grandes y se comprueban individualmente con 12 kV. Gracias a ello se obtiene una elevada seguridad.

En la norma EN 50178, la tensión indicada se refiere a la fase/conductor neutro, de forma que la tensión asignada de aislamiento de los transformadores de 720 V usuales aquí tan solo es de 416 V (L-N). Los transformadores de intensidad PACT permiten en aplicaciones de sistema incluso el uso hasta 1.000 V (L-N).

 EN 60044-1
(norma para transformadores)
EN 50178
(para instalaciones de alta intensidad)

Tensiones asignadas de aislamiento

(tensión de servicio)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1.000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1.000 (L-N) PACT

Tensión de choque soportable para la comprobación del transformador

  • con 277 V (L-N)
  • con 1.000 V (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

Registrar picos de corriente de manera segura

Registrar picos de carga  

Los transformadores de intensidad PACT registran picos de corriente de manera fiable

Con los transformadores de intensidad PACT registrará de manera segura picos de corriente como la intensidad de dimensionamiento primaria/nominal –sin peligro de daños–.

Y es que los transformadores de intensidad se han diseñado para una corriente nominal duradera del 120 % de la intensidad de dimensionamiento primaria. Esto significa que un transformador de intensidad PACT con una potencia asignada determinada de 10 VA rinde realmente de manera constante 14,4 VA con una corriente asignada 1,2 veces superior.

Regresar arriba

Técnica de conexión segura

Técnica de conexión segura  

Los transformadores de intensidad PACT ofrecen una técnica de conexión segura

La técnica de conexión de los transformadores de intensidad PACT de Phoenix Contact funciona según el denominado principio elevador: al girar el tornillo, una plaquita metálica se desplaza hacia arriba fijando así el conductor de forma segura.

Esto le ofrece muchas ventajas:

  • No se producen daños en el conductor, ya que es posible un contacto por tornillo directo, porque el conductor es sujetado por plaquitas metálicas.
  • Resistencias de contacto bajas gracias a superficies de fijación grandes.
  • Unión duradera porque debido a las intensas fuerzas de presión se genera una elevada compactación en los conductores de hilos finos y no pueden penetrar gases dañinos

Además, en caso de montaje horizontal el transformador de intensidad también puede conectarse lateralmente mediante terminal de horquilla.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636