Volver a la vista general

Convertidores de corriente hasta 200 A AC –detalle de sus ventajas–

Reequipamiento sin interrupciones: con el sensor Rogowski plegable

Sensor Rogowski  

Instalación sin interrupciones con el sensor Rogowski plegable

Abrir el sensor Rogowski, colocar el módulo alrededor del conductor y volver a cerrar: así de fácil es el principio de circulación de cables.

Instale el convertidor de corriente sin problemas en instalaciones nuevas o reequipe máquinas ya existentes sin interrupciones –sin desmontar piezas de la instalación–.

Medición de valores efectivos reales sin pérdidas con el sensor Rogowski

Sensor Rogowski  

Registro del valor efectivo real (TRMS) según el principio de Rogowski

Con nuestros convertidores de corriente hasta 200 A AC podrá registrar corrientes según el principio de la medición de valores efectivos reales. De este modo, también podrá medir corrientes alternas no sinusoidales.

Para la medición de corriente, el aparato utiliza un sensor Rogowski cuya principal ventaja es una medición sin pérdidas y sin interrupción del conductor.

  • Sin medición de corriente mediante shunt costosa y plagada de pérdidas
  • En caso de que el aislamiento del conductor sea suficiente, se suprime la separación segura entre el circuito de medición y el sistema electrónico.
  • No hay puntos de contacto adicionales que puedan atraer resistencias de contacto.
  • No se interviene en el circuito de medición, de forma que se garantiza una transmisión precisa de la corriente.

Rangos de medición variables: solo tiene que seleccionarlos con el conmutador deslizante

Conmutador deslizante para distintos rangos de medición  

Con el conmutador deslizante seleccione entre tres rangos de medición

Dependiendo del rango de medición que desee registrar con su convertidor de corriente: con el conmutador deslizante podrá seleccionar tres opciones.

Instalación rápida y flexible gracias a las distintas posibilidades de montaje

Instalación versátil  

Cableado rápido con conectores enchufables COMBICON

Los convertidores de corriente hasta 200 A AC de Phoenix Contact puede fijarlos directamente en el carril simétrico o bien atornillarlos en una placa de montaje.

Con los conectores enchufables COMBICON podrá conectar los aparatos fácil y rápidamente. Además, sus dimensiones compactas permiten el montaje en cajas de distribución planas, lo que los hace ideales para aplicaciones descentralizadas.

Para diámetros del conductor hasta 18,5 mm

Orificio de alojamiento para conductores  

El sensor Rogowski plegable encierra conductores hasta 18,5 mm

Con nuestros convertidores de corriente hasta 200 A AC podrá encerrar y medir conductores en el lado de entrada con un diámetro de hasta 18,5 mm.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636