Volver a la vista general

Convertidores de corriente hasta 55 A AC/DC –detalle de sus ventajas–

Configuración: rápidamente mediante conmutador DIP o ampliada con el software

Conmutador DIP en el convertidor de corriente hasta 55 A  

Rápida configuración básica mediante conmutador DIP

La configuración básica de los convertidores de corriente puede realizarla rápida y fácilmente con conmutadores DIP y potenciómetro. De este modo, podrá llevar a cabo los siguientes ajustes sin PC y directamente en el aparato:

  • seleccionar el método de medición
  • ajustar el rango de medición de entrada
  • configurar una salida analógica
  • ajustar la salida de valor umbral y el umbral de conmutación

Además, con el software de guía intuitiva MCR/PI-CONF-WIN podrá configurar otras funciones útiles:

  • fijar los límites superiores e inferiores –para una ilustración óptima del rango de medición–
  • diagnóstico del recorrido de la corriente actual
  • guardar ajustes y copiarlos rápidamente en otros módulos
  • ajustar el comportamiento de conexión, la histéresis de conexión y el retardo de arranque o desexcitación en la protección de valores límite

Utilización óptima del rango de medición

Elevada resolución del rango de medición  

Elevada resolución del rango de medición

El límite superior e inferior del rango de medición puede fijarlo sin escalonamientos con el software en los convertidores de corriente hasta 55 A AC/DC. De este modo, podrá determinar una ventana de medición específica (función de ventana), que es ilustrada por el aparato mediante todo el alcance de la señal de salida.

Para el registro de corriente sin escalonamientos ofrecemos los convertidores de corriente MCR-S-...-DCI en dos tipos básicos:

  • MCR-S-1-5-UI-DCI para la medición de corriente hasta 11 A: junto a las señales de entrada normalizadas de 1 y 5 A puede ajustar sin escalonamientos el rango de medición: rango de inicio de 0 a 7,5 A y rango final de 0,2 a 11 A.
  • MCR-S-10-50-UI-DCI para la medición de corriente hasta 55 A AC/DC: si por ejemplo desea medir corrientes del motor elevadas, ajuste el rango de medición según corresponda: rango de inicio de 0 a 37,5 A y rango final de 9,5 a 55 A.

Medición de valores efectivos reales sin pérdidas con el sensor Hall

Registro del valor efectivo real mediante sensor Hall (TRMS)  

Registro del valor efectivo real (TRMS) mediante sensor Hall

Los convertidores de corriente hasta 55 A registran el valor efectivo real mediante el sensor Hall y son independientes del factor de forma.

En este caso, no debe interrumpirse el conductor a medir, sino que simplemente se coloca a través del aparato. Esto ofrece muchas ventajas:

  • Sustitución de mediciones de corriente mediante shunt costosas y plagadas de pérdidas.
  • En caso de que el aislamiento sea suficiente, no es necesario separar de forma segura el circuito de medición y el sistema electrónico utilizado.
  • No hay puntos de contacto adicionales que puedan atraer resistencias de contacto.
  • Transmisión precisa de la corriente, ya que se evita la intervención directa en el circuito de medición.

Además, existe la posibilidad de registrar la corriente mediante el valor medio aritmético. De este modo, podrá medir corrientes continuas o filtrar partes de la corriente continua de una corriente mixta.

Asimismo, mediante el valor medio aritmético es posible proporcionar corrientes continuas bipolares como señales analógicas normalizadas en la salida.

Protección de valor límite

Además de la salida analógica, los convertidores de corriente hasta 55 A AC/DC ofrecen una salida de conmutación. Opcionalmente con relé o transistor. La salida de conmutación puede conectarla con el siguiente comportamiento de servicio:

  • Principio de la corriente de trabajo o reposo
  • Activación de conmutación al no alcanzar el punto de valor umbral ajustado
  • Activación de conmutación al exceder el punto de valor umbral ajustado

Protección fiable

Convertidores de corriente MCR-S-...-DCI-...-  

Los convertidores de corriente MCR-S-...-DCI-... ofrecen una elevada seguridad de servicio

Los convertidores de corriente hasta 55 A disponen de una separación de 3 vías galvánica según EN 61010 entre la entrada, la salida y la alimentación. Esto aumenta la seguridad del servicio frente a fallos de la instalación.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636