Transferencia de cobre

Combinar interfaces

Combinar interfaces

Conecte distintas interfaces fácilmente entre sí e interconecte en redes su aplicación de forma estructurada y segura.

Volver a Tecnología de comunicación industrial

Categorías

  • Adaptadores y separadores
    Adaptadores y separadores

    Con los adaptadores basados en cobre se combinan distintas interfaces en serie.

  • Repetidores
    Repetidores

    Los repetidores aumentan la capacidad de rendimiento de las redes y amplían la cantidad de participantes.

Buscar en Transferencia de cobre

Mostrar todos los productos de esta categoría

Aumente la capacidad de potencia y la disponibilidad de sistemas de bus mediante el uso de repetidores, convertidores y separadores. Phoenix Contact ofrece un amplio programa de productos de componentes infraestructurales para cada aplicación.

Sus ventajas

  • Adaptación de interfaces: enlazar entre sí interfaces de datos con estándares eléctricos diferentes
  • Mayor alcance y velocidad gracias a la segmentación de la red
  • Se evitan las corrientes de compensación gracias a la separación galvánica de alta calidad entre los distintos segmentos
  • Topologías de red a voluntad mediante el uso de repetidores

Hub modular para sistemas de bus de campo

Repetidor de la serie PSI-REP sobre un carril simétrico  

Hub modular para hasta diez aparatos

Ensamble sus repetidores de cobre de la serie PSI-REP mediante conectores para carriles y conviértalos en un hub modular.

Los conectores para carriles permiten el cableado transversal entre los componentes activos. Así, fácilmente se pasan la alimentación de tensión y las señales de datos de módulo a módulo. De este modo, se consiguen puertos de conexión para nuevos segmentos de red.

Otra opción consiste en combinar sus repetidores de cobre con convertidores de fibra óptica. Un hub modular incluye hasta diez aparatos. De este modo, obtendrá como máximo 30 canales, opcionalmente en cobre o fibra óptica.

Convertidores de interfaces para transmisión de datos

Convertidores de la serie PSM-ME de Phoenix Contact  

Convertidores de la serie PSM-ME para todas las aplicaciones

Los convertidores de la serie PSM-ME son un desarrollo especial de Phoenix Contact para el entorno próximo al proceso. Con ellos podrá cambiar sin problemas distintas interfaces en serie a otros estándares con un protocolo transparente.

Los módulos estrechos de 22,5 mm solo tiene que encajarlos sobre el carril simétrico puesto a tierra, donde realizan automáticamente el contacto de la derivación de pantalla. Para aumentar la seguridad de transmisión, todas las interfaces están aisladas entre sí con una separación galvánica de alta calidad.

Para las distintas aplicaciones industriales tiene a su disposición las siguientes construcciones:

  • de RS-232 en RS-422 y/o RS-485
  • de RS-232 en TTY (CL)

 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/subcategory_pages/Communication_technology_P-08/97ed0964-77f6-4d09-a3e7-f1a055382a88

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar