Conectores para datos basados en cobre

Cableado basado en cobre para tasas de datos de hasta 10 GBit/s

Soluciones de conexión versátiles

Tanto si se trata de un cableado híbrido innovador o de alta velocidad, con los conductores de cobre podrá transmitir sus datos de forma segura y fiable.

Volver a Conectores para datos

Categorías

Buscar en Conectores para datos basados en cobre

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las velocidades de transmisión y las cantidades de datos aumentan de forma permanente. Con componentes de la categoría CAT6A podrá utilizar tasas de transmisión de datos de hasta 10 GBit/s también en infraestructuras y la industria. Los conectores para datos basados en cobre de Phoenix Contact garantizan el intercambio de datos seguro y fiable.

Sus ventajas

  • Cableado con futuro garantizado gracias a las tasas de transmisión de hasta 10 GBit/s
  • Amplio espectro de aplicaciones mediante la compatibilidad con los sistemas de bus usuales
  • Montaje sencillo gracias a las tecnologías de conexión sin herramienta
  • Elevada seguridad también en el entorno industrial mediante sistemas de conectores estandarizados

Caras enchufables estandarizadas

Caras enchufables estandarizadas  

Caras enchufables estandarizadas

Realice soluciones de transmisión de datos flexibles y universales sobre la base de un amplio programa de conectores para datos estandarizados y numerosos accesorios.

  • Conectores circulares M8 y M12
  • Conectores para Single Pair Ethernet (SPE)
  • RJ45
  • Variante con caras enchufables industriales 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Conectores IP20 e IP67 para Single Pair Ethernet

Conectores IP20 e IP67 para Single Pair Ethernet  

Conectores IP20 e IP67 para Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) es la nueva generación de la tecnología Ethernet y es sinónimo de un cableado de red eficiente y con futuro garantizado. Los conectores y cables normalizados permiten por primera vez la comunicación continua del sensor a la nube. Así, se facilita la interconexión digital y la modularidad de sus máquinas e instalaciones. Con solo un par de hilos, transmita datos a hasta 1 GBit/s y potencias de hasta 60 vatios a distancias de hasta 1000 metros con independencia de la aplicación. Los extremadamente compactos conectores para placa de circuito impreso SPE para procesos de soldadura por ola y THR ahorran 50 por ciento espacio en el equipo y, además, permiten realizar la conexión automatizada.

Confeccionado en campo sencillo

Confeccionado en campo sencillo  

Confeccionado en campo sencillo

Los conectores de Phoenix Contact ofrecen tecnologías de conexión cómodas y seguras para distintos campos de aplicación como la fabricación de maquinaria, centros de cálculo o uso en exteriores.

  • Conexión IDC
  • Conexión Pierce
  • Conexión push-in
  • Pasamuros versátiles para equipos y armarios de control

 

Protocolos usuales

Protocolos usuales  

Protocolos usuales

Tanto si se trata de la fabricación de maquinaria e instalaciones, la automatización de edificios o la automatización de procesos: con los conectores para datos basados en cobre elegirá un tipo de cableado flexible que admite toda una serie de sistemas de bus:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Conceptos de protección fiables

Conceptos de protección fiables  

Conceptos de protección fiables

Los conceptos de apantallamiento especiales con apantallamiento CEM de 360° cumplen los máximos requisitos de compatibilidad electromagnética y descarga electrostática. Además, los conectores y cables están protegidos de forma fiable contra condiciones ambientales adversas.

  • Protección frente a temperaturas extremas
  • Protección frente a líquidos
  • Protección frente a vibraciones
  • Protección frente a luz UV

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cables y líneas