Adaptadores y separadores

Adaptadores y separadores

Adaptar interfaces

Cambiar interfaces a otros estándares o aumentar la seguridad frente a fallos: tenemos la solución adecuada para sus requisitos.

Volver a Transferencia de cobre

Categorías

Buscar en Adaptadores y separadores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los adaptadores de Phoenix Contact podrá cambiar distintas interfaces en serie a otros estándares con un protocolo transparente. Con los separadores galvánicos evitará corrientes de compensación peligrosas y protegerá eficazmente los equipos terminales de los acoplamientos transientes.

Sus ventajas

  • Adaptar y unir interfaces utilizando adaptadores
  • Mayor alcance y velocidad gracias a la segmentación de la red
  • Se evitan las corrientes de compensación gracias a la separación galvánica de alta calidad entre los distintos segmentos

Un aparato: tres funciones

Adaptador para adaptación de interfaces  

Adaptador RS-232 para RS-422 y RS-485

Con el adaptador RS-232 podrá cambiar su interfaz RS-232 a los siguientes formatos:

  • RS-422: servicio punto a punto de 4 hilos
  • RS-485: servicio de 2 hilos, semidúplex
  • RS-485: servicio de 4 hilos, dúplex completo
  • Velocidad de transmisión 4,8 kbit/s hasta 115,2 kbit/s

Características adicionales:

  • indicación LED de datos de emisión y recepción
  • separación de 3 vías de alta calidad entre la alimentación, el RS-232 y el RS-422/485 para un desacoplamiento seguro de potenciales con 2 kV
  • protección contra sobretensiones integrada con derivación de transientes al carril simétrico

Separador de interfaces galvánico

Separador de interfaces RS-232  

Separador de interfaces RS-232

Aumente la inmunidad a interferencias de su interfaz RS-232. La separación de 3 vías de alta calidad proporciona una interfaz sin potencial e inmune a interferencias.

Esto le ofrece claras ventajas:

  • separación de 3 vías de alta calidad entre la alimentación, el RS-232 y el RS-232 para un desacoplamiento seguro de potenciales con 2 kV
  • Para todas las velocidades de transmisión hasta 115,2 kbit/s
  • Transmisión de los canales de datos para datos de salida (TxD) y datos de entrada (RxD) así como de las líneas de control RTS (Request to send) y CTS (Clear to send)
  • Indicación de la transmisión de datos activa con indicadores de datos separados para canal de emisión y recepción

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio

Referrer: https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjf0dDcvp7SAhXDfxoKHXUICrAQFggzMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Fes%3F1dmy%26urile%3Dwcm%3Apath%3A%2Feses%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fsubcategory_pages%2Fconverters_and_isolators_p-08-05-02%2Fdeae8d5e-8eb9-4b48-ae23-d474301e5b3f&usg=AFQjCNGy6IxWI52X08J_Vq-glP8AzsLXxw&sig2=1dCl5CoTY3rxXIOu31cMiw

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar