ControlNet™

Red con sincronismo de tiempo

Red con sincronismo de tiempo

Diseño fácil e instalación flexible: aquí encontrará todos los componentes ControlNet™ para un bus de campo de alto rendimiento.

Volver a Componentes y sistemas de bus de campo

Categorías

Buscar en ControlNet™

Mostrar todos los productos de esta categoría

ControlNet™ se utiliza en todos aquellos lugares en los que se precisan grandes cantidades de datos con un elevado volumen de datos. De este modo, podrá transferir datos de E/S cíclicos y al mismo tiempo ejecutar la comunicación de datos acíclica para la carga o descarga de programas. Con nuestros componentes ControlNet™ le apoyamos durante el diseño y la instalación.

Sus ventajas

  • Instalación flexible gracias a la posibilidad de topologías de bus, árbol y estrella
  • Elevada disponibilidad de la red gracias a la redundancia de medios
  • Expansión de la red hasta 25 km mediante el uso de repetidores

Componentes ControlNet™: para conductores coaxiales y F.O.

Instalación acorde con las necesidades industriales con elementos infraestructurales  

Componentes infraestructurales para ControlNet™

Importante para la automatización de procesos o de fabricación: con la red ControlNet™ aumentará la productividad al transferir datos de aplicación críticos en cuanto a tiempo.

Phoenix Contact ofrece una serie de componentes infraestructurales y de protección para ControlNet™. Por nuestra parte, respaldamos las vías de transmisión mediante cables coaxiales y cables de fibra óptica (F.O.).

Repetidor ControlNet™: para grandes expansiones de redes

Repetidor ControlNet™  

Repetidor ControlNet™

El repetidor modular PSI-REP-CNET ha sido desarrollado específicamente para ControlNet™. Con él aumentará la expansión de redes y ampliará el número de participantes.

  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces
  • Distribución de paso de la tensión de alimentación y de las señales de datos mediante el conector para carriles
  • Bit-Retiming para cualquier conexión en cascada de los aparatos
  • Alimentación de tensión redundante mediante una fuente de alimentación de sistema opcional
  • Combinable modularmente con adaptadores para fibra óptica PSI-MOS gracias al conector para carriles
  • Homologado para el uso en la zona Ex 2

Adaptador de medios ControlNet™: para redes inmunes a interferencias

Adaptador de medios ControlNet™  

Adaptador de medios ControlNet™

Aprovéchese de las ventajas que ofrece la transmisión de datos óptica. Los adaptadores de medios de fibra óptica PSI-MOS aumentan la disponibilidad global de su instalación.

  • Diagnóstico óptico integrado para control permanente de trayectos de fibra óptica
  • Contacto de conmutación libre de potencial para la señalización avanzada de alarma en trayectos de fibra óptica críticos
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces
  • Distribución de paso de la tensión de alimentación y de las señales de datos mediante el conector para carriles
  • Alimentación de tensión redundante mediante una fuente de alimentación de sistema opcional
  • Homologado para el uso en la zona Ex 2

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar