Marco de montaje para conectores

Directamente sobre el carril simétrico

Directamente sobre el carril simétrico

Marcos de montaje robustos de fundición inyectada de aluminio: así podrá colocar su insertos de contactos de forma segura sobre el carril simétrico.

Volver a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Marco de montaje para conectores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los marcos de montaje para conectores podrá realizar una conexión con ahorro de espacio directamente sobre el carril simétrico en el armario de control. Tanto si inserta los cables lateralmente o desde abajo en el armario de control: en todos los casos, sustituirá las carcasas empotradas y aéreas usuales que de lo contrario se usan en los conectores enchufables industriales.

Sus ventajas

  • Ahorro de planos de distribución: mediante la conexión directa en el carril simétrico
  • Elevada estabilidad: gracias a la fundición inyectada de aluminio
  • Fácil montaje de insertos de contactos HEAVYCON preconfeccionados: mediante un marco base partido
  • Elevada flexibilidad: elija entre bloqueo por tornillo o por brida
  • Uso versátil: compatible con carcasas HEAVYCON estándar

Montaje fácil, rápido y seguro

Múltiples posibilidades de montaje  

Múltiples posibilidades de montaje

En las construcciones de maquinaria e instalaciones resulta cada vez más importante unir las líneas de datos, de señales o de potencia con el armario de control ahorrando tiempo y costes.

La solución: sistemas probados y preconfeccionados, que se montan directamente sobre los carriles simétricos. De este modo, se permite el ahorro de planos de distribución completos.

Los marcos de montaje para conectores HC-CIF de Phoenix Contact incorporan tanto los insertos de contactos preconfeccionados como las carcasas aéreas HEAVYCON. La carcasa de fundición inyectada de aluminio es especialmente robusta y permite un contacto PE en avance.

Los marcos de montaje para conectores se distinguen por las siguientes características:

  • son apropiados para insertos de contactos preconfeccionados HEAVYCON
  • carcasa de fundición inyectada de aluminio para contacto PE en avance
  • función del canal de cable mediante los marcos base en forma de U
  • función de codificación estándar
  • compatibles con carcasas HEAVYCON estándar
  • con bloqueo por brida HEAVYCON probado

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/subcategory_pages/Installation_and_mounting_material_P-09/3cfec703-e03a-423b-99e1-5400a39c1006

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar