Elementos de conexión y montaje

Visualización óptima de estados de máquina

Visualización óptima de estados de máquina

Con nuestros elementos de montaje, podrá instalar su columna de señalización justo allí donde sea bien visible.

Volver a Columnas de señalización

Categorías

Buscar en Elementos de conexión y montaje

Mostrar todos los productos de esta categoría

A menudo, las posibilidades de montaje para columnas de señalización son limitadas. A pesar de ello, la amplia selección de elementos de conexión y montaje de Phoenix Contact permite la instalación en el lugar de montaje óptimo.

Sus ventajas

  • Conexión con ahorro de tiempo de la línea de accionamiento gracias a los bornes de conexión por resorte
  • Montaje sin herramientas sobre superficies metálicas con el pie magnético
  • Instalación de hasta diez elementos de señales gracias al ángulo para montaje en dos lados
  • Altura de instalación óptima gracias a los tubos de montaje en distintas longitudes

Instalado verticalmente: también en superficies inclinadas

Pie basculante para la instalación en superficies inclinadas  

Pie plegable para ahorrar espacio de transporte

¿Desea colocar su columna de señalización en posición vertical, pero la superficie de montaje no lo permite? En este caso, el pie basculante de Phoenix Contact le resultará de gran ayuda.

  • Instalación en superficies inclinadas
  • Doblado de la columna de señalización al transportar la máquina