Volver a la vista general

Diag+: amplio diagnóstico para redes PROFINET e INTERBUS

Diag+ es un software de diagnóstico adaptado especialmente para PROFINET e INTERBUS, que notifica tanto fallos de red como estados actuales de sistemas de control y aparatos. Las funciones preventivas de diagnóstico como la vigilancia de la calidad de la transmisión de cables de fibra óptica aumentan la disponibilidad de la instalación.

Gran variedad de funciones para un diagnóstico fiable

Software Diag+  

Software Diag+

Las informaciones de estado, las funciones de manejo, los mensajes en texto legible y las vistas generales facilitan una puesta en marcha rápida, la localización del lugar del fallo y una buena orientación en instalaciones PROFINET e INTERBUS.

  • Arranque y parada del tráfico de datos INTERBUS
  • Confirmación de mensajes de error INTERBUS
  • Puentear, conectar y desconectar participantes INTERBUS
  • Representación de mensajes de error con consejos para la eliminación de fallos e informaciones detalladas sobre tipos y estados del aparato
  • Inserción de símbolos en color para fallos y estados del aparato
  • Vigilancia de la calidad de transmisión de tramos de fibra óptica para un diagnóstico preventivo
  • Comparación y evaluación simultánea de distintos registros de datos de diagnóstico de fibra óptica
  • Creación de protocolos de recepción como archivo PDF
  • Integración en otras herramientas de software como visualizaciones
  • Visualización de mensajes memorizados del archivo de mensajes del sistema de control
  • Vista general de la topología de aparatos Ethernet/PROFINET en un gráfico 2D
  • Especificación de la accesibilidad de aparatos Ethernet/PROFINET
  • Utilización de los datos de configuración y comentarios (p. ej. identificación de equipos eléctricos o nombres de estación) creados durante el diseño con Config+ o PC WORX
  • Administración de derechos de usuario individuales para distintos usuarios

Diag+ Netscan: software para diagnóstico cíclico de redes INTERBUS

Diag+ NetScan facilita el control simultáneo de redes INTERBUS con varias tarjetas controladoras/varios controladores. Así, por ejemplo, las calidades de transmisión de todos los tramos de fibra óptica de una instalación completa están constantemente controlados. En el control también pueden incluirse buses subordinados, conectados a través de acopladores de sistema.