Sistemas de control de carga

Línea de productos Sistemas de control de carga y componentes de monitorización para la infraestructura de carga E-Mobility

Repostar corriente de forma segura y flexible

Con los sistemas de control de carga E-Mobility puede hacer funcionar todos los postes de carga. Privados, semipúblicos y públicos.

Volver a Técnica de carga para la electromovilidad

Categorías

Buscar en Sistemas de control de carga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los componentes de control y monitorización de Phoenix Contact permiten la construcción de postes de carga AC y DC y de sistemas de conformidad con las normas y estándares actuales. Gracias a la amplia gama de productos se pueden realizar diferentes conceptos de infraestructuras en el campo de aplicación privado, semipúblico y público con los requisitos específicos.

Sus ventajas

  • Productos conformes a las normas para la instalación de postes de carga
  • Infraestructuras de carga inteligentes mediante protocolos de comunicación estandarizados
  • Módulos de sistemas adaptados a sus necesidades
  • Elevada flexibilidad gracias a una gran cantidad de posibilidades de configuración

Sistemas de control de carga para la electromovilidad

Sistemas de control de carga para cada aplicación: EVCC Basic, Advanced  

EV Charge Control Basic, Advanced

Los sistemas de control de carga de Phoenix Contact monitorizan y controlan la carga de vehículos eléctricos de conformidad con las normas y estándares internacionales vigentes IEC, GB y SAE. Para todas las aplicaciones de electromovilidad, se pone a disposición la solución de control adecuada.

Módulos RCM para el control de corrientes residuales

Módulos para el control de corrientes diferenciales para uno o dos puntos de carga  

Módulo de uno y dos canales para el control de corrientes diferenciales

Los módulos de corriente residual diferencial de la serie EV-RCM detectan corrientes residuales AC y DC de conformidad con la norma IEC 62752. En combinación con los equipos existentes de corrientes residuales, los módulos aumentan el nivel de protección tal y como lo estipula la norma durante la carga de vehículos eléctricos.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio


EV Charge Control

Cargue vehículos eléctricos según la norma y de manera fiable.


Poste de carga AC

Diseño de un poste de carga AC sencillo con control de carga.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar