Registrador de datos

Gestión de datos inteligente

Optimización del uso de energía

Controle y protocolice el consumo energético de su instalación: de este modo, podrá automatizar de forma más eficiente y rentable.

Volver a Medición de energía y potencia

Categorías

Buscar en Registrador de datos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Optimice el consumo de la energía y de los recursos. Con los registradores de datos independientes o las soluciones de software para registrar datos puede controlar y registrar el agua, el aire comprimido y la electricidad en su instalación. Esto deja patentes posibilidades de optimización, lo cual significa un control eficiente de los costes.

Sus ventajas

  • Datos relevantes siempre bajo control gracias al registro fiable, exacto y continuo de magnitudes de medición
  • Ahorro de costes con una gestión inteligente del consumo energético
  • Producción respetuosa con el medio ambiente: desviación directa de medidas de ahorro para recursos escasos
  • Registrador de datos independiente que requiere poco mantenimiento: uso a largo plazo con pilas estándar gracias a una tecnología especial de ahorro de energía

Ahorrar costes más fácilmente

Eficiencia energética  

Aumente la eficiencia y reduzca los costes

Los registradores de datos se usan cuando hay que registrar y archivar el consumo de agua, aire comprimido y electricidad. Los equipos son fáciles de usar gracias a la parametrización en vez de la programación.

Los registradores de datos se pueden parametrizar sin software adicional ni dispositivos de mando: fácilmente a través de un navegador web en su PC.

Tan fácil de usar y así de efectivo es el resultado: obtendrá transparencia de referencia y desarrollará programas de ahorro de energía. Con ello mejorará constantemente el uso de recursos en su instalación.

Software para la medición de energía y potencia

Software EMLOG  

Uso eficiente de la energía: con el software EMLOG

El software de registro de datos EMLOG de Phoenix Contact es, combinado con el sistema de control modular de la clase 100, la solución eficiente para registrar datos energéticos referidos al calor, el frío, el aire o la electricidad. Así tendrá los recursos siempre a la vista y gestionará con eficiencia el consumo de sus máquinas e instalaciones.

  • Configuración y puesta en marcha completas a través de la interfaz web integrada
  • Transmisión de los datos a un sistema de gestión mediante servidor SQL, OPC, Modbus/TCP y archivo CSV
  • Máx. 24 entradas de impulsos y 8 entradas analógicas
  • Acoplamiento de como máximo 10 medidores de energía EMpro y un máximo de 10 bornes de medición de potencia

Telecontrol y captación de datos en un equipo

Registrador de datos independiente  

Registrador de datos independiente

Gracias a su tecnología que permite un gran ahorro de energía, el registrador de datos independiente es la solución de telecontrol y mantenimiento remoto independiente ideal para una automatización descentralizada. Con gran variedad de interfaces y protocolos soportados, el registro de datos resulta más fácil que nunca, y sin conexión de corriente.

  • Módem SMS/GSM/GPRS integrado con antena
  • Registrador de datos, pasarela de enlace y gestor de alarmas en un equipo
  • Tecnología con ahorro de energía, uso de la batería inteligente
  • Protocolos: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • 4 interfaces incluida Ethernet

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636