Relés de control compactos

Relés de control compactos

Cableado rápido y ahorro de espacio

La familia EMD-BL resulta óptima para tareas sencillas de monitorización –especialmente en la instalación de edificios y en la fabricación en serie–.

Volver a Relé de control

Categorías

Buscar en Relés de control compactos

Mostrar todos los productos de esta categoría

La serie EMD-BL de Phoenix Contact controla corrientes, tensiones y parámetros de fase de manera eficiente y fiable. Contacte los módulos de forma rápida, directa y sin herramientas con la tecnología push-in.

Sus ventajas

  • Con especial ahorro de espacio gracias a la compacta carcasa en diseño de instalación
  • Cableado rápido y sin herramientas gracias a la Push-in Technology
  • Manejo sencillo: ajustar los parámetros cómodamente con los conmutadores giratorios de la parte frontal de la carcasa
  • Diagnóstico claro con los LED de estado
  • Perfecto para la fabricación en serie: solución que optimiza los precios para numerosas funciones de control
  • Instalación rápida del relé de tensión y del relé de control de fases mediante suministro desde el circuito de medición
  • Los relés de control compactos forman parte del sistema COMPLETE line

La solución de control económica

Cablear relés de control compactos sin herramientas  

Relés de control compactos: cableado rápido y sin herramientas

Los relés de control compactos EMD-BL le permiten supervisar los parámetros importantes de la instalación en su aplicación. De esta forma, podrá detectar errores críticos con tiempo, comunicarlos o desconectar de forma controlada las partes de la instalación.

Puede elegir entre cuatro tipos de equipo:

  • monitorización de corriente, monofase: sobrecorriente, corriente mínima, Window
  • control de tensión, monofase: baja tensión, Window
  • control de tensión, trifásico: Window, secuencia de fases
  • supervisión de fases: secuencia de fases, fallo de fase, asimetría

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Descargas