Sistema en la nube para PROFINET

Sistema en la nube para PROFINET

Interconectar fácilmente, automatizar sin límites

Comunicación entre distintas plantas y segura con PROFICLOUD.

Volver a Ethernet industrial

Categorías

Buscar en Sistema en la nube para PROFINET

Mostrar todos los productos de esta categoría

La nube es sinónimo de procesos digitales y basados en Internet e interconecta los productos, las personas y las empresas. PROFICLOUD de Phoenix Contact le ofrece soluciones en la nube completas y profesionales para su automatización.

Integre por ejemplo equipos de automatización descentralizados o servicios en la nube a través de Internet en su red PROFINET local: sin programación adicional. De este modo, podrá comunicar entre plantas y de forma segura.

Sus ventajas

  • Posibilidad de ampliación de la red PROFINET con servicios en la nube sin más conocimientos especiales
  • Máxima flexibilidad gracias a la automatización sin límites mediante Internet
  • Fácil ingeniería, puesto que en la red local PROFINET aparecen participantes descentralizados y servicios en la nube
  • Automatización eficiente mediante artículos PROFICLOUD preconfigurados y preprogramados
  • Comunicación segura gracias a la codificación TLS

PROFINET y la nube

PROFICLOUD amplía entre otros el estándar de comunicación PROFINET con las posibilidades ilimitadas de Internet y simplifica así considerablemente la comunicación distribuida. Los participantes de red, tanto si están distribuidos local, regional o globalmente, y también la información de Internet pueden añadirse fácilmente y de forma segura desde PROFICLOUD a la red PROFINET local.

PROFICLOUD: el sistema en la nube para PROFINET  

Inteligentes y autónomos: acoplador PROFICLOUD y sistema de control PROFICLOUD

El sistema en la nube para PROFINET para la comunicación industrial en todo el mundo consta de un acoplador PROFICLOUD, un sistema de control PROFICLOUD y una licencia PROFICLOUD. La instalación de PROFICLOUD funciona de forma más sencilla y rápida:

en los emplazamientos descentralizados puede instalar sistemas de control aptos para ​PROFICLOUD que se conectan mediante Internet a PROFICLOUD. En el emplazamiento local, el acoplador PROFICLOUD amplía la red PROFINET con funciones PROFICLOUD. Los sistemas de control PROFICLOUD descentralizados aparecen ahora como participantes PROFINET locales de forma totalmente transparente y sin otra configuración o programación adicional. Gracias a la codificación TLS también se garantiza la seguridad de los datos.

Uso eficiente de servicios en la nube

Servicios en la nube  

Comunicativo: ampliación de la red PROFINET con servicios en la nube

Los servicios en la nube pueden utilizarse para consultar datos y también para el archivado. Además de las tarifas de corriente actuales o la hora local también puede integrar datos meteorológicos o cálculos complejos en su aplicación ​PROFINET​.

Con ayuda de los servicios en la nube pueden comunicarse prácticamente todas las informaciones que proporciona la nube directamente en el nivel de campo. Transfiera p. ej. datos de pedido ​ERP directamente desde PROFICLOUD mediante el protocolo ​PROFINET a su instalación de producción​. El rodeo mediante otros niveles de la pirámide de automatización se suprime.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio


Sistema en la nube para PROFINET

Comunicación entre distintas plantas y segura con el sistema PROFICLOUD

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar