Equipos de nube

Equipos de nube

Inteligentes e independientes

Sistemas descentralizados e inteligentes se comunican entre sí, sin jerarquías, de forma directa y segura.

Volver a Industrial Cloud Computing

Categorías

Buscar en Equipos de nube

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los equipos inteligentes de nube que reúnen, evalúan y transmiten la comunicación entre las diferentes fuentes de datos a los lugares correspondientes, son necesarios para poder lograr la digitalización progresiva en la industria.

Sus ventajas

  • Puesta en marcha rápida de su sistema de nube gracias a los equipos de nube preconfigurados
  • Fácil conexión a procesos e instalaciones existentes gracias al uso de estándares e interfaces establecidos
  • Inteligencia descentralizada gracias a la posibilidad de usar programas PLC independientes en los equipos de nube
  • Alta modularidad del sistema de control de nube gracias a la posibilidad de ampliación con los módulos de E/S estándar Axioline F

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio


PROFICLOUD

Comunicación segura entre distintas plantas

Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar