Relés de seguridad clásicos

Relés de seguridad clásicos PSRclassic

Seguridad demostrada

Los relés de seguridad clásicos le ofrecen una gran selección de funciones de seguridad y variantes.

Volver a Relés de seguridad

Categorías

Buscar en Relés de seguridad clásicos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los relés de seguridad clásicos PSRclassic de Phoenix Contact se utilizan de forma óptima si su máquina o instalación requieren un pequeño número de funciones de seguridad como el paro de emergencia, barrera fotoeléctrica o puerta de protección.

Sus ventajas

  • Aplicación versátil: una solución adecuada para cada función
  • Fiables gracias a los contactos de conducción forzada
  • Instalación y puesta en servicio rápidas gracias a una cómoda tecnología de conexión
  • Seguridad demostrada con productos certificados por TÜV

El relé de seguridad adecuado para cada función

Relés de seguridad clásicos PSRclassic  

PSRclassic ofrece una gran selección de funciones y variantes

Los relés de seguridad PSRclassic de Phoenix Contact han demostrado su eficacia a lo largo de los años. Gracias a la conexión de 2 canales y a los contactos de conducción forzado, funciones como los controles bimanuales o las barreras fotoeléctricas se conmutan con facilidad.

La tecnología de conexión por tornillo o resorte y los LED de estado garantizan un cableado rápido de los contactos y un diagnóstico inequívoco.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636