Volver a la vista general

PC WORX EXPRESS –el acceso gratuito a la programación–

Programación fácil: PC WORX EXPRESS de Phoenix Contact es el software de programación gratuito para un inicio sin complicaciones. El hermano pequeño del software PC WORX está adaptado a los sistemas de control de la clase 100. De manejo intuitivo, es la solución adecuada para la creación de aplicaciones de forma eficiente y fácil de utilizar.

De fácil manejo

Interfaz de usuario de PC WORX EXPRESS  

Fácil manejo

La interfaz de usuario gráfica de PC WORX EXPRESS se ha adaptado a las necesidades de los que se inician en la programación.

  • Vista del proyecto rápida y sencilla
  • Áreas de trabajo acoplables y desacoplables
  • Tablas de símbolos configurables

Los iconos de gran valor informativo y los menús reducidos a lo imprescindible ofrecen al usuario una facilidad de manejo consecuente. Además, los datos planificados pueden transferirse a herramientas de visualización con unos pocos clics del ratón.

Vista general de PC WORX EXPRESS

Pantallazo del configurador de bus  

Programación según la norma IEC 61131

Con PC WORX EXPRESS podrá programar según la norma internacional IEC 61131. Es decir, en los siguientes idiomas: texto estructurado (ST), esquema de contactos (KOP) y lenguaje del bloque de función (FBS). 

Para una capacidad de comunicación máxima y una programación eficiente, PC WORX EXPRESS también ofrece:

  • Configurador de bus integrado para diseñar estructuras de red en redes INTERBUS y Ethernet
  • Catálogo de aparatos con todos los componentes
  • Configuración del hardware mediante la función de arrastrar y soltar
  • Servidor OPC y servidor web para la conexión a visualizaciones o niveles de control
  • Diagnóstico de componentes de sistema INTERBUS gracias al software de diagnóstico integrado Diag+

 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636