Volver a la vista general

Easy Automation: múltiples opciones con los autómatas compactos modulares de la clase 100

Easy Automation es el sistema de automatización de Phoenix Contact en torno a los autómatas compactos modulares de la clase 100. Easy Automation demuestra que la automatización no tiene por qué ser cara y complicada, sino que también puede ser sencilla y rentable.

La solución completa de una mano

Un sistema completo en torno a los autómatas compactos modulares de la clase 100 que le permite una automatización completa y de fácil manejo de su instalación. La complejidad de los productos se ha reducido, son más rentables y con ello muy adecuados para aplicaciones más pequeñas. La atención se centra en la fácil extensibilidad, compatibilidad, rentabilidad, fiabilidad y versatilidad.

 

El sistema Easy Automation incluye:

  • controles lógicos programables de la clase 100 con elevada flexibilidad gracias a las múltiples opciones de ampliación con módulos de E/S Inline
  • Integrar seguridad funcional sin un costoso control de seguridad: con E/S y tecnología SafetyBridge
  • E/S IP65/67 para condiciones ambientales exigentes
  • Operación y monitorización in situ con equipos HMI y una moderna tecnología basada en web
  • Módems industriales para la transmisión de datos sin cables
  • Switches industriales para aplicaciones interconectadas en redes
  • Programación gratuita con el software PC WORX EXPRESS
  • Visualización web gratuita con el software WebVisit Express
  • Fácil acceso a la automatización con el kit de inicio ILC 131

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636