Conectores circulares

Conectores circulares de Phoenix Contact

El mayor programa

Seleccione de nuestro amplio programa de productos el conector circular adecuado para usted.

Volver a Conectores industriales

Categorías

  • Conectores de potencia
    Conectores de potencia

    Utilice los conectores de potencia para la conexión de equipos compactos y accionamientos eléctricos.

  • Conectores híbridos
    Conectores híbridos

    Con los conectores híbridos podrá transmitir simultáneamente señales, datos y potencia

  • Conectores para datos
    Conectores para datos en M8 y M12

    Para la comunicación de datos segura y rápida le ofrecemos conectores circulares apantallados en los tamaños M8 y M12 para todos los buses de campo y redes usuales.

  • Conectores para señales
    Conectores para señales de Phoenix Contact

    Le ofrecemos múltiples conectores en los tamaños M5 a M23 para la transmisión de señales.

Buscar en Conectores circulares

Mostrar todos los productos de esta categoría

Desde pequeños a grandes, rectos o acodados, recubiertos por extrusión o confeccionables in situ: encuentre en Phoenix Contact el diseño adecuado que se adapte a su aplicación especial.

Sus ventajas

  • Siempre la solución óptima mediante una gama de conectores circulares muy diversificada de M5 a M58
  • Transmisión segura de señales, datos y potencia mediante el uso de cajas metálicas apantalladas
  • Ahorro de tiempo al conectar con soluciones de conexión innovadoras para equipos en todos los índices de protección usuales en la industria
  • Alta flexibilidad mediante adaptaciones personalizadas según sus necesidades

Conectores para Single Pair Ethernet

Conectores para Single Pair Ethernet  

Conectores para Single Pair Ethernet

Comunicación de datos universal gracias a los conectores para equipos y cables compactos para el Ethernet de un solo par. Las interfaces SPE normalizadas resultan ideales para la transmisión de datos eficiente en la automatización de fábricas y procesos. El cableado optimizado y adecuado a la aplicación constituye la base para la interconexión con seguridad para el futuro desde el sensor hasta la nube.

  • Conectores y cables normalizados según IEC 63171-2 (IP20) e IEC 63171-5 (IP67)
  • Alcances hasta 1000 m
  • Velocidad de transmisión de datos hasta 1 GBit/s
  • Potencias hasta 50 W

Conectores híbridos

Conectores híbridos  

Conectores híbridos

Ahorre tiempo y espacio al cablear su equipo. Utilice nuestros conectores híbridos para una transmisión segura y compacta de señales, datos y potencia en un solo conector.

  • Corrientes hasta 70 A
  • Tensiones hasta 850 V DC y 630 V AC
  • Interfaz CAT5 para la transmisión de datos

 

Conectores para señales

Conectores para señales  

Conectores para señales

Le ofrecemos múltiples conectores en los tamaños M5 a M23 para la transmisión de señales. Adaptadas a sus aplicaciones se ofrecen variantes de 3 a 19 polos opcionalmente con conexión por corte de aislante IDC, conexión por tornillo, por resorte, Piercecon®, por soldadura, crimpada o por unión de soldadura.

  • Corrientes hasta 70 A
  • Tensiones hasta 250 V
  • Opcionalmente con conexión de pantalla

Conectores para datos

Conectores para datos  

Conectores para datos

Para la comunicación de datos segura y rápida en aplicaciones industriales y de infraestructuras le ofrecemos conectores circulares apantallados en los tamaños M8 y M12 para todos los buses de campo y redes usuales.

  • Datos hasta 10 GBit/s
  • Codificaciones para todas las redes y sistemas de bus de campo usuales
  • Componentes según CAT6A
  • Conectores apantallados 360°

Conectores de potencia

Conectores de potencia  

Conectores de potencia

Benefíciese de un programa completo desde el lado del cable pasando por el lado del equipo hasta la placa de circuito impreso: y ello desde la conexión M12 compacta hasta el tamaño M58 para potencias de transmisión elevadas.

  • Potencias hasta 150 A/630 V
  • Sección de conexión hasta 50 mm²
  • Seguridad de enchufe para aplicaciones AC y DC

Variantes específicas para el cliente

Variantes específicas para el cliente  

Variantes específicas para el cliente

¿Necesita una solución personalizada para requisitos especiales? Baja demanda realizamos adaptaciones personalizadas rápidamente y con flexibilidad de nuestros productos estándar. Nuestro centro de asistencia técnica implementa sus deseos en una solución a medida.

  • Rotulación y marcado de artículos personalizados
  • Conectores recubiertos por extrusión y versiones de cables trenzados en distintos tipos, longitudes y confecciones
  • Embalajes personalizados en cajas de cartón, blísters, rollos o bandejas

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


M17-M40 PRO

Conectores compatibles con cualquier fabricante


Variedad única

Conectores circulares de M5 a M58.


Conectores confeccionables

Todas las tecnologías de conexión en diseño M12

Configurador

Configure sus conectores junto con el cable preconfeccionado adecuado para su aplicación.

Conectores para datos
Cables y líneas