Tecnología de carga para la electromovilidad

Tecnología de carga para la electromovilidad

Desde el poste de carga hasta el coche eléctrico

Nuestra gama cubre todo el proceso de carga.

Volver a Productos

Categorías

Buscar en Tecnología de carga para la electromovilidad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Además de las potentes tomas de carga para vehículos eléctricos, le ofrecemos prácticamente cualquier componente para crear puntos de carga modernos, tanto para carga AC privada como para carga rápida en los postes de carga CCS públicos. Ofrecemos soluciones para la creación rápida de una infraestructura de carga exhaustiva con potencias de carga de hasta 500 kW.

Sus ventajas

  • Gran diversidad de aplicaciones gracias a la amplia gama de productos para su empleo en todo el mundo
  • Cumplimiento de todo tipo de requisitos en el ámbito privado, comercial y público gracias a sistemas de control de carga configurables de forma flexible
  • Optimización y control de parques de carga completos mediante un software inteligente
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001

Cables de carga y tomas de corriente de carga

Sistemas enchufables de carga fiables para todas las aplicaciones en cualquier parte del mundo  

Sistemas enchufables de carga fiables para todas las aplicaciones en cualquier parte del mundo

Nuestros sistemas enchufables de carga marcan la pauta en el suministro de energía de vehículos accionados eléctricamente.

Estos no solo son seguros y fiables durante el funcionamiento, sino que también ofrecen un cómodo manejo.

Con la tecnología High Power Charging establecemos un nuevo hito en la historia de la electromovilidad reduciendo el tiempo de carga a unos pocos minutos.

Sistemas de control de carga

Sistemas de control de carga de uso flexible  

Sistemas de control de carga de uso flexible

Con nuestros sistemas de control de carga de uso flexible puede controlar cualquier poste de carga, desde el cargador de pared AC de su hogar hasta postes de carga HPC en la autopista.

Los equipos supervisan y controlan el proceso de carga de vehículos eléctricos según las normas y los estándares internacionales vigentes, como IEC, GB/T y SAE.

Software para la gestión de cargas

Software para la gestión de cargas inteligente  

Software para la gestión de cargas inteligente

El EV Charging Suite optimiza el funcionamiento de sus postes de carga y garantiza su disponibilidad.

El software escalable constituye la interfaz entre el conductor del vehículo, el proveedor de facturación, la empresa explotadora de la red y el operador del parque de carga.

Los roles de usuario a medida, un manejo táctil intuitivo y una facturación precisa mediante OCPP completan el paquete.

Kits de inicio para postes de carga

Kits de inicio  

Autocreación de postes de carga con los kits de inicio

Nuestros kits de inicio son perfectos para que los electricistas se inicien en el mundo de la tecnología de carga.

Los juegos incluyen un conjunto listo con todos los componentes necesarios para construir de forma independiente postes de carga AC privados o comerciales de manera sencilla.

Gracias a los esquemas de cableado probados se suprime el gasto de desarrollo adicional.

Benefíciese de nuestra competencia en soluciones

Mujer con vehículo eléctrico en un poste de carga  

Entendemos su aplicación

Además de los componentes presentados, Phoenix Contact ofrece una amplia competencia en soluciones para las aplicaciones de carga de la electromovilidad. Entendemos su aplicación y le ayudamos en la planificación y realización.

Obtenga más información sobre:

  • Aplicaciones de carga típicas y nuestra solución
  • Nuestra oferta de asistencia técnica y soporte
  • Proyectos de clientes implementados con éxito
  • Principios de la tecnología de carga y bibliografía especializada
  • Vídeos y tutoriales útiles e interesantes
  • Ferias y eventos actuales