Lista de productos Tomas de corriente de carga CCS de tipo 1

Lista de productos Tomas de corriente de carga CCS de tipo 1

Entradas de vehículo para cargar con corriente alterna (AC) y con corriente continua (DC), para la instalación en vehículos eléctricos, Combined Charging System (CCS) de tipo 1, según IEC 62196-3 y SAE J1772.

Observación importante

Tenga en cuenta que estos productos no pueden pedirse online. El desarrollo, la fabricación y la comercialización los realiza en exclusiva Phoenix Contact E-Mobility GmbH. Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con nosotros por cualquiera de las vías indicadas arriba a la derecha.

Solicitar oferta ahora

¿Le interesan las entradas de vehículo universales y desea recibir una oferta con la correspondiente información? Utilice nuestro formulario:

PHOENIX CONTACT
E-Mobility GmbH

+49 52 35/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar