Tomas de carga para postes de carga y cargadores de pared

Tomas de carga para postes de carga
Volver a Cables de carga y tomas de carga

Categorías

Buscar en Tomas de carga de infraestructuras

Mostrar todos los productos de esta categoría

La toma de corriente para cables de carga modo 3: nuestras tomas de carga de infraestructuras CHARX connect se montan en postes de carga AC y cargadores de pared. Las llamadas tomas de carga (socket outlets) permiten la carga modo 3 de baterías de vehículos con cables de carga monofásicos o trifásicos con potencias de carga máximas de hasta 26 kW. En las tomas de corriente se pueden insertar conectores de carga del estándar de tipo 2 para Europa según IEC 62196 o el estándar GB/T para China. Las tapas de protección adecuadas garantizan una protección fiable frente a salpicaduras de agua según el índice de protección IP54.

Sus ventajas

  • Gama de productos completa para tipo 2 y GB/T
  • Registro intuitivo y rápido del estado de carga mediante la indicación LED en color
  • Seguridad elevada mediante la medición exacta de la temperatura y el actuador de bloqueo integrado
  • Montaje flexible y mantenimiento sencillo gracias a la gama modular con cables enchufables
  • Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos completamente inyectados
  • Transmisión de potencia eficiente y estabilidad a largo plazo gracias a las superficies plateadas de los contactos
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001

Carga con corriente alterna según modo 3, caso B

 Modo de carga 3, caso B  

Modo de carga 3, caso B

Las tomas de carga de infraestructuras AC se utilizan en el modo de carga 3, caso B. Esto significa que pueden conectarse los cables de carga AC móviles que suelen llevarse en el maletero.

Tomas de carga de tipo 2 para Europa

Toma de carga y tapa de protección de tipo 2 en el set (izquierda) y juego de cables adquirible por separado (derecha)  

Toma de carga y tapa de protección de tipo 2 en el set (izquierda) y juego de cables adquirible por separado (derecha)

La toma de carga de infraestructuras estandarizada de tipo 2 según IEC 62196 se ha concebido para la carga en Europa. Nuestra generación 2 actual está disponible en dos juegos diferentes:

  • Set básico de toma de carga y tapa de protección con calidad probada a un precio atractivo
  • Set Premium de toma de carga con sensor de temperatura y tapa de protección con indicación LED

La toma de carga Premium es la primera en todo el mundo de tipo 2 con sensores de temperatura para así proteger frente a peligros a causa de sobrecalentamiento. Está disponible con actuador de bloqueo de 3 y 4 polos. Mediante la indicación de estado LED RGB de libre accionamiento en la tapa de protección Premium, el usuario puede detectar de un vistazo el estado del punto de recarga. La conexión por tornillo de la tapa de protección se realiza por la parte trasera.

Los cables de conexión métricos enchufables ofrecen la máxima flexibilidad en el montaje de los puntos de recarga y simplifican el mantenimiento. La potencia de carga máxima se logra eligiendo el juego de cables disponible por separado, lo que reduce en gran medida la variación de artículos en la toma de carga y, por lo tanto, disminuye los costes de almacenamiento. Recibirá los juegos de cables con las siguientes clases de potencia:

  • 7,0 kW (32 A/250 V/monofásico)
  • 11 kW (20 A/480 V AC/trifásico)
  • 22 kW (32 A/480 V/trifásico)

Tomas de carga GB/T para China

Toma de carga GB/T (izquierda) y tapa de protección adquirible por separado (derecha)  

Toma de carga GB/T (izquierda) y tapa de protección adquirible por separado (derecha)

La toma de carga de infraestructuras estandarizada según GB/T 20234 se ha concebido para la carga en la infraestructura china. Es muy similar a la toma de carga de tipo 2. Según la normativa, además del actuador de bloqueo debe disponer de una muesca para la palanca del conector de carga para infraestructuras. Asimismo, según la nueva norma GB/T, cada contacto de potencia dispone de sensores de temperatura integrados.

En nuestra generación 1 actual recibirá la toma de carga y la tapa de protección como artículo separado. El cable de conexión métrico está conectado de forma fija a la toma de carga, por lo que no se puede adquirir por separado. Están disponibles las siguientes clases de potencia:

  • 7,0 kW (32 A/250 V AC/monofásico)
  • 14 kW (32 A/440 V AC/trifásico)

Proceso de carga seguro

Mediante un actuador de bloqueo se impide la extracción del conector de carga para infraestructuras durante el proceso de carga de forma segura. La electrónica integrada en el actuador controla el bloqueo y consulta el estado actual. En caso de emergencia, p. ej., si falla la red eléctrica, el actuador de bloqueo también puede desbloquearse manualmente abriendo el poste de carga.

Otros productos CHARX para la infraestructura de recarga AC

Coche eléctrico en un poste de carga  

Ofrecemos una amplia gama para el proceso de carga de vehículos eléctricos

Aproveche nuestra amplia gama para crear sus postes de carga AC potentes o parques de carga completos. Además de los productos presentados, le ofrecemos también:

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Tomas de corriente de carga con indicador LED y sensor de temperatura

Breve presentación por parte de la directora de producto Daniela Stüker