Sistemas de control de carga

Sistemas de control de carga

Repostar corriente de forma segura y flexible

Con nuestros sistemas de control de carga podrá operar cualquier poste de carga, ya sea privado, semipúblico o público.

Volver a Tecnología de carga para electromovilidad

Categorías

Buscar en Sistemas de control de carga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los componentes de control y monitorización de Phoenix Contact permiten la construcción de postes de carga AC y DC y de sistemas de conformidad con las normas y estándares actuales. Gracias a la amplia gama de productos se pueden realizar diferentes conceptos de infraestructuras en el campo de aplicación privado, semipúblico y público atendiendo a los requisitos específicos.

Sus ventajas

  • Productos conformes a las normas para la instalación de postes de carga
  • Infraestructuras de carga inteligentes mediante protocolos de comunicación estandarizados
  • Módulos de sistemas adaptados a sus necesidades
  • Elevada flexibilidad gracias a una gran cantidad de posibilidades de configuración
  • Desarrollado y producido según IATF 16949 e ISO 9001

Sistemas de control de carga AC

Sistemas de control de carga para aplicaciones AC  

Sistemas de control de carga para aplicaciones AC

Los sistemas de control de carga de Phoenix Contact supervisan y controlan la carga de vehículos eléctricos de conformidad con las normas y estándares internacionales vigentes IEC, GB/T y SAE. Se dispone de la solución de control adecuada para todas las aplicaciones de electromovilidad.

Control de corrientes diferenciales

Módulos para el control de corrientes diferenciales para uno o dos puntos de carga  

Módulo de uno y dos canales para el control de corrientes diferenciales

Los módulos de corriente residual diferencial detectan corrientes residuales de AC y DC de acuerdo con los requisitos de la norma IEC 62752. En combinación con los equipos existentes de corrientes residuales, los módulos aumentan el nivel de protección tal y como lo estipula la norma durante la carga de vehículos eléctricos.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Diseño de un poste de carga AC sencillo

Desde la instalación hasta el poste de carga listo para usar.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/subcategory_pages/Charging_technology_for_electric_mobility_P-29/915a6b27-2307-48e1-a398-ecd45f5bfd1a

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar