Técnica de carga para la electromovilidad

Técnica de carga para la electromovilidad

A la vanguardia de la electromovilidad

Con la técnica de carga de Phoenix Contact se sientan bases en la electromovilidad.

Volver a Productos

Categorías

  • Sistemas de carga enchufables
    Sistemas de carga enchufables

    Cable de carga AC, cable de carga DC y tomas de carga de infraestructuras con sus correspondientes tapas abatibles, soportes y adaptadores para pruebas

  • Sistemas de control de carga
    Sistemas de control de carga E-Mobility

    Sistemas de control de carga AC para la carga privada, comercial y pública de módulos de monitorización de corriente diferencial y de módulos suplementarios para fallos de red.

  • Software E-Mobility
    Módulos de software para la realización de una gestión de la carga

    Módulos de software para la realización de una gestión de la carga, para una guía del usuario intuitiva o para la integración en sistemas de facturación con OCPP

Buscar en Técnica de carga para la electromovilidad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los sistemas enchufables de carga y los sistemas de control de carga de Phoenix Contact pueden utilizarse para todas las situaciones cotidianas: tanto para la carga DC rápida como para la carga AC convencional. Con los módulos de software adecuados encontrará una solución personalizada para su infraestructura de carga.

Sus ventajas

  • Gran diversidad de aplicaciones gracias a la amplia gama de productos
  • Elevada flexibilidad en la infraestructura de carga privada, profesional y pública mediante sistemas de control de carga con muchas opciones de configuración
  • Concepción individual de su infraestructura de carga gracias a los distintos conceptos de infraestructuras y módulos de software

Sistemas enchufables de carga E-Mobility

Sistemas enchufables de carga; GB/T DC, AC tipo 1, CCS tipo 2  

Conectores de carga E-Mobility

Tanto si se trata de la carga en la red de corriente alterna como la carga rápida con corriente continua: Phoenix Contact ofrece cables de carga adecuados para el tipo 1, tipo 2 y el estándar GB. Los conectores de carga AC y DC son seguros, fiables y de fácil manejo.

  • Sistema de carga AC/DC combinado (CCS)
  • Sistemas enchufables AC para el tipo 1 y el tipo 2
  • Sistema enchufable AC y DC según el estándar GB
  • Sistema de carga DC para vehículos industriales eléctricos

Sistemas de control de carga E-Mobility

EV Charge Control para el entorno público y profesional: Basic y Advanced  

EV Charge Control Basic y Advanced

Los sistemas de control de carga de Phoenix Contact monitorizan y controlan la carga de vehículos eléctricos de conformidad con las normas y estándares internacionales vigentes IEC, GB y SAE. Para todas las aplicaciones de electromovilidad, se pone a disposición la solución de control adecuada.

Monitorización de corriente diferencial E-Mobility

Los módulos de corriente residual diferencial E-Mobility detectan corrientes residuales AC y DC  

Módulo de uno y dos canales para la monitorización de corrientes diferenciales

Los módulos de corriente residual diferencial de la serie EV-RCM detectan corrientes residuales AC y DC de conformidad con la norma IEC 61851. En combinación con los equipos existentes de corrientes residuales, los módulos aumentan el nivel de protección tal y como lo estipula la norma durante la carga de vehículos eléctricos.

Software E-Mobility

Software E-Mobility para el soporte de la infraestructura de carga  

Software E-Mobility

Los sistemas de control de carga de Phoenix Contact incluyen interfaces estándar. Por este motivo, pueden utilizarse con los correspondientes módulos de software para la realización de una gestión de la carga, para una guía del usuario intuitiva o para la integración en sistemas de contabilidad con p. ej. OCPP (Open Charge Point Protocol).

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar