Cableado para la industria alimentaria

Una cuestión de limpieza

Una cuestión de limpieza

Cableado fiable en entornos con exigencias higiénicas.

Volver a Cableado para aplicaciones especiales

Categorías

Buscar en Cableado para la industria alimentaria

Mostrar todos los productos de esta categoría

En la industria alimentaria, la seguridad higiénica es algo indispensable. El cableado debe ser resistente a los productos y procesos de limpieza agresivos. Aproveche para ello nuestro cableado —resistente a la corrosión y con un diseño especial–.

Sus ventajas

  • Programa continuado para los requisitos de la industria alimentaria y farmacéutica
  • Limpieza sencilla y un consecuente diseño higiénico especial
  • Protección frente a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Gracias a su color claro se puede reconocer rápidamente la suciedad

Hygienic Design: una cuestión de limpieza

Cableado en acero de ley  

Hygienic Design con bordes de acero de ley y Washdown Design con bordes de plástico

La industria alimentaria demanda grandes exigencias de los componentes y materiales con respecto a su tipo de protección, resistencia a la corrosión e higiene. Phoenix Contact ofrece una solución completa para las aplicaciones en este entorno.

Mediante el diseño higiénico especial, los conectores enchufables son particularmente fáciles de limpiar. El acero de ley garantiza una amplia protección frente a la corrosión y, gracias al color claro de su recubrimiento, podrá detectar la suciedad rápidamente.

Las exigencias de los conectores enchufables varían dependiendo del campo de aplicación —Phoenix Contact le ofrece para cada aplicación la solución adecuada–.

Resistencia de los metales y plásticos

Resistencia del material para el cableado para la industria alimentaria de Phoenix Contact: certificados de prueba  

Resistencia del material para el cableado para la industria alimentaria

Vaya sobre seguro. Emplee únicamente materiales de confianza.

Los metales y plásticos procesados por Phoenix Contact han sido probados contra los medios más habituales de limpieza y desinfección:

  • P3-topactive DES
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores